Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kulowy element transportowy z obudową stalową
K0760

Kulowy element transportowy z obudową stalową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ocynkowana lub stal nierdzewna.Wskazówka:K0760-115 nie ma uszczelki filcowej.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kula obciążeniowa
2) Kula nośna

Forma B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali
Forma C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej
Forma D: pokrywa, obudowa i kule ze stali nierdzewnej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0760 Kulowy element transportowy z obudową stalową 259 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Rysunki

Kulowy element transportowy z obudową stalową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDKDD1HH1H2Nośność C
(N)
Pierścień falisty
odpowiedni do
rolek kulkowych
CADOsp.CenaZamów
K0760.115B15,824±0,06531219,52,8600K0766.024  30,02 PLN
K0760.122B22,236±0,08045309,82,81600K0766.036  47,87 PLN
K0760.130B3045±0,080553713,843000K0766.045  88,80 PLN
K0760.145B44,562±0,0957553,51946100K0766.062  260,30 PLN
K0760.215C15,824±0,06531219,52,8600K0766.024  61,43 PLN
K0760.222C22,236±0,08045309,82,81600K0766.036  86,73 PLN
K0760.230C3045±0,080553713,843000K0766.045  145,21 PLN
K0760.245C44,562±0,0957553,51946100K0766.062  489,66 PLN
K0760.315D15,824±0,06531219,52,8380K0766.024  76,49 PLN
K0760.322D22,236±0,08045309,82,81000K0766.036  113,70 PLN
K0760.330D3045±0,080553713,842000K0766.045  260,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl