Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową
K0763

Kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ocynkowana.Wskazówka:Kulowe elementy transportowe z solidną obudową stalową wytrzymują nawet w przypadku znacznego obciążenia udarowego oraz w ekstremalnych warunkach.
Posiadają uszczelkę chroniącą przed zanieczyszczeniem.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kula obciążeniowa
2) Kula nośna

Forma B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali
Forma C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0763 Kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową 211 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Rysunki

Kulowe elementy transportowe z masywną obudową stalową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDKDD1HH1H2Nośność C
(N)
Pierścień falisty
odpowiedni do
rolek kulkowych
CADOsp.CenaZamów
K0763.160B57,1100±0,111777,529,5515000K0766.100  1 617,81 PLN
K0763.260C57,1100±0,111777,529,5510000K0766.100  2 097,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl