- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1301Taśmy skalowe stalowe samoprzylepne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:lakierowane na biało.Wskazówka:Taśmy skalowe z czarną podziałką w mm na krawędzi górnej i dolnej i ciągłym oznaczeniem w centymetrach. Liczby dziesiętne na czerwono (poniżej długości 1 m i przy punkcie zerowym pośrodku tylko czarne). Taśmy skalowe posiadają samoprzylepną tylną stronę, zaopatrzoną w folię ochronną. Przed przyklejeniem folię należy ściągnąć.Zastosowanie:Taśmy skalowe są stosowane wszędzie tam, gdzie ważny jest dokładny pomiar. Znajdują zastosowanie na maszynach oraz stołach roboczych i warsztatowych. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | Punkt zerowy | Podział | Skalowanie | B | H | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1301.00021010X0300 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 300 | | | 12,01 PLN | | K1301.00021010X0500 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 500 | | | 16,93 PLN | | K1301.00021010X1000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 1000 | | | 31,05 PLN | | K1301.00021010X2000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 2000 | | | 56,36 PLN | | K1301.00021010X3000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 3000 | | | 84,10 PLN | | K1301.00021010X5000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 5000 | | | 125,71 PLN | | K1301.00021010X6000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 6000 | | | 151,37 PLN | | K1301.00021013X0300 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 300 | | | 12,01 PLN | | K1301.00021013X0500 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 500 | | | 16,93 PLN | | K1301.00021013X1000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 1000 | | | 31,05 PLN | | K1301.00021013X2000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 2000 | | | 56,36 PLN | | K1301.00021013X3000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 3000 | | | 84,10 PLN | | K1301.00021013X5000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 5000 | | | 125,71 PLN | | K1301.00021013X6000 | poziomy | A | z lewej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 6000 | | | 151,37 PLN | | K1301.00221010X0300 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 300 | | | 13,31 PLN | | K1301.00221010X0500 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 500 | | | 19,77 PLN | | K1301.00221010X1000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 1000 | | | 34,78 PLN | | K1301.00221010X2000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 2000 | | | 64,07 PLN | | K1301.00221010X3000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 3000 | | | 95,07 PLN | | K1301.00221010X5000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 5000 | | | 141,54 PLN | | K1301.00221010X6000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 10 | 0,5 | 6000 | | | 169,69 PLN | | K1301.00221013X0300 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 300 | | | 13,31 PLN | | K1301.00221013X0500 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 500 | | | 19,77 PLN | | K1301.00221013X1000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 1000 | | | 34,78 PLN | | K1301.00221013X2000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 2000 | | | 64,07 PLN | | K1301.00221013X3000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 3000 | | | 95,07 PLN | | K1301.00221013X5000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 5000 | | | 141,54 PLN | | K1301.00221013X6000 | poziomy | B | z prawej | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 6000 | | | 169,69 PLN | | K1301.00121013X0800 | poziomy | C | pośrodku | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 800 | | | 34,78 PLN | | K1301.00121013X2000 | poziomy | C | pośrodku | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 2000 | | | 63,65 PLN | | K1301.00121013X2500 | poziomy | C | pośrodku | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 2500 | | | 79,13 PLN | | K1301.00121013X8000 | poziomy | C | pośrodku | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 8000 | | | 254,92 PLN | | K1301.01021013X1000 | pionowy | D | u góry | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 1000 | | | 34,78 PLN | | K1301.01021013X2000 | pionowy | D | u góry | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 2000 | | | 64,07 PLN | | K1301.01021013X3000 | pionowy | D | u góry | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 3000 | | | 95,07 PLN | | K1301.01021013X5000 | pionowy | D | u góry | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 5000 | | | 141,54 PLN | | K1301.01221013X1000 | pionowy | E | na dole | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 1000 | | | 34,78 PLN | | K1301.01221013X2000 | pionowy | E | na dole | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 2000 | | | 64,07 PLN | | K1301.01221013X3000 | pionowy | E | na dole | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 3000 | | | 95,07 PLN | | K1301.01221013X5000 | pionowy | E | na dole | 1 mm | obustronne | 13 | 0,5 | 5000 | | | 141,54 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|