Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Taśmy ze skalą – aluminium samoprzylepne lub z otworami wierconymi
K0758

Taśmy ze skalą – aluminium samoprzylepne lub z otworami...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wersja:Powierzchnia skali szlifowana i anodyzowana, w kolorze czarnym.Wskazówka:Taśmy ze skalą z aluminium w wersji sztywnej Przekrój 30 x 6 mm.

Nie odbija światła podczas odczytywania dzięki anodyzowanej powierzchni i skali w kolorze czarnym, o dużym kontraście.
Skala jest wycinana laserowo.
Na zapytanie:– punkt zerowy po stronie prawej lub pośrodku
– skala na górze lub po obu stronach
– inne długości
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zagłębienie wg DIN 74-B f 5
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0758 Taśmy ze skalą – aluminium samoprzylepne lub z otworami wierconymi 194 kB

Rysunki

Taśmy ze skalą – aluminium samoprzylepne lub z otworami wierconymi

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniamożliwość mocowaniaWersja 1Punkt zerowyPodziałSkalowanieBHLL1CADOsp.CenaZamów
K0758.000010X0500samoprzylepnypoziomyz lewej1 mmdolne306500500 127,88 PLN
K0758.000010X1000samoprzylepnypoziomyz lewej1 mmdolne30610001000 260,10 PLN
K0758.100010X0500otworami mocującymipoziomyz lewej1 mmdolne306500510 135,85 PLN
K0758.100010X1000otworami mocującymipoziomyz lewej1 mmdolne30610001010 286,65 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl