- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
Trzpienie do stopek wychylnych stal lub stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal pasywowana na niebiesko. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wychylne składają się z trzpienia gwintowanego i talerzyka. Każdy trzpień można zestawić z każdym talerzykiem. Wysokość całej stopki wychylnej oblicza się na podstawie długości trzpienia gwintowanego + 30 mm. Wysokość całkowita stopki = L + 30 mm)Wyposażenie:K0423 Talerzyki do stopek z°tworzywa sztucznego. K0424 Talerzyki do stopek, ciężkie, tworzywo sztuczne. K0425 Talerzyki do stopek z°cynkowego odlewu ciśnieniowego lub stali nierdzewnej. K0426 Talerzyki ze wspornikiem do stopek z°cynkowego odlewu ciśnieniowego. Cechy szczególne: |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | L | SW | Obciążalność maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0427.120661 | stal | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 20,36 PLN | | K0427.121001 | stal | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 21,31 PLN | | K0427.121251 | stal | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 22,91 PLN | | K0427.121501 | stal | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 23,35 PLN | | K0427.160661 | stal | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 25,50 PLN | | K0427.161001 | stal | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 25,88 PLN | | K0427.161251 | stal | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 28,92 PLN | | K0427.161501 | stal | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 30,97 PLN | | K0427.162001 | stal | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 35,66 PLN | | K0427.201001 | stal | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 30,53 PLN | | K0427.201251 | stal | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 30,53 PLN | | K0427.201501 | stal | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 33,06 PLN | | K0427.202001 | stal | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 39,08 PLN | | K0427.120662 | stal nierdzewna | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 35,66 PLN | | K0427.121002 | stal nierdzewna | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 38,75 PLN | | K0427.121252 | stal nierdzewna | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 42,40 PLN | | K0427.121502 | stal nierdzewna | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 43,78 PLN | | K0427.160662 | stal nierdzewna | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 44,54 PLN | | K0427.161002 | stal nierdzewna | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 50,02 PLN | | K0427.161252 | stal nierdzewna | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 56,36 PLN | | K0427.161502 | stal nierdzewna | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 58,68 PLN | | K0427.162002 | stal nierdzewna | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 69,66 PLN | | K0427.201002 | stal nierdzewna | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 57,68 PLN | | K0427.201252 | stal nierdzewna | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 64,37 PLN | | K0427.201502 | stal nierdzewna | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 69,66 PLN | | K0427.202002 | stal nierdzewna | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 80,76 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|