- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0429Trzpienie do stopek wychylnych ECO stal lub stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal pasywowana na niebiesko. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wychylne ECO składają się z trzpienia gwintowanego i talerzyka. Każdy trzpień można zestawić z każdym talerzykiem.Wyposażenie:K0428 Talerzyki do stopek ECO z cynkowego odlewu ciśnieniowego, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | L | L1 | SW | Obciążalność maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0429.080251 | stal | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 4,75 PLN | | K0429.080401 | stal | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 4,86 PLN | | K0429.080501 | stal | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 5,08 PLN | | K0429.080701 | stal | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 5,63 PLN | | K0429.080801 | stal | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 5,63 PLN | | K0429.081001 | stal | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 6,29 PLN | | K0429.081201 | stal | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 6,52 PLN | | K0429.100251 | stal | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 5,18 PLN | | K0429.100401 | stal | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 5,24 PLN | | K0429.100501 | stal | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 5,52 PLN | | K0429.100701 | stal | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 6,01 PLN | | K0429.100801 | stal | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 6,29 PLN | | K0429.101001 | stal | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 6,62 PLN | | K0429.101201 | stal | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 7,01 PLN | | K0429.120251 | stal | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 5,24 PLN | | K0429.120401 | stal | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 5,52 PLN | | K0429.120501 | stal | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 5,63 PLN | | K0429.120701 | stal | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 6,52 PLN | | K0429.120801 | stal | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 6,52 PLN | | K0429.121001 | stal | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 7,01 PLN | | K0429.121201 | stal | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 7,79 PLN | | K0429.160501 | stal | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 11,53 PLN | | K0429.161001 | stal | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 11,76 PLN | | K0429.161501 | stal | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 16,12 PLN | | K0429.080252 | stal nierdzewna | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 9,66 PLN | | K0429.080402 | stal nierdzewna | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 10,27 PLN | | K0429.080502 | stal nierdzewna | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 11,32 PLN | | K0429.080702 | stal nierdzewna | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 13,31 PLN | | K0429.080802 | stal nierdzewna | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 14,08 PLN | | K0429.081002 | stal nierdzewna | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 15,01 PLN | | K0429.081202 | stal nierdzewna | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 15,67 PLN | | K0429.100252 | stal nierdzewna | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 12,80 PLN | | K0429.100402 | stal nierdzewna | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 13,31 PLN | | K0429.100502 | stal nierdzewna | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 13,91 PLN | | K0429.100702 | stal nierdzewna | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 14,63 PLN | | K0429.100802 | stal nierdzewna | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 15,67 PLN | | K0429.101002 | stal nierdzewna | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 16,34 PLN | | K0429.101202 | stal nierdzewna | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 19,38 PLN | | K0429.120252 | stal nierdzewna | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 15,79 PLN | | K0429.120402 | stal nierdzewna | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 16,73 PLN | | K0429.120502 | stal nierdzewna | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 17,33 PLN | | K0429.120702 | stal nierdzewna | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 18,98 PLN | | K0429.120802 | stal nierdzewna | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 19,60 PLN | | K0429.121002 | stal nierdzewna | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 20,64 PLN | | K0429.121202 | stal nierdzewna | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 24,35 PLN | | K0429.160502 | stal nierdzewna | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 31,19 PLN | | K0429.161002 | stal nierdzewna | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 31,40 PLN | | K0429.161502 | stal nierdzewna | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 44,44 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|