Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ D
K0426_D

Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ D

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja:Talerzyk – czarna powłoka proszkowa.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem. Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem. Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0426_D Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ D 190 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ D

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0426.40801D802035  81,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl