Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Tutaj znajdą Państwo odpowiedni osprzęt do danego artykułu.Cechy szczególne:
RoHS

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwa artykułu

CADOsp.CenaZamów
K0427.120661TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X66 STAL 20,63 PLN
K0427.121001TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X100 STAL 21,55 PLN
K0427.121251TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X125 STAL 23,17 PLN
K0427.121501TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X150 STAL 23,60 PLN
K0427.160661TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X66 STAL 25,81 PLN
K0427.161001TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X100 STAL 26,20 PLN
K0427.161251TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X125 STAL 29,27 PLN
K0427.161501TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X150 STAL 31,32 PLN
K0427.162001TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X200 STAL 36,07 PLN
K0427.201001TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X100 STAL 30,89 PLN
K0427.201251TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X125 STAL 30,89 PLN
K0427.201501TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X150 STAL 33,43 PLN
K0427.202001TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X200 STAL 39,53 PLN
K0427.120662TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X66 STAL NIERDZEWNA 36,07 PLN
K0427.121002TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X100 STAL NIERDZEWNA 39,20 PLN
K0427.121252TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X125 STAL NIERDZEWNA 42,88 PLN
K0427.121502TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M12X150 STAL NIERDZEWNA 44,28 PLN
K0427.160662TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X66 STAL NIERDZEWNA 45,04 PLN
K0427.161002TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X100 STAL NIERDZEWNA 50,60 PLN
K0427.161252TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X125 STAL NIERDZEWNA 57,02 PLN
K0427.161502TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X150 STAL NIERDZEWNA 59,35 PLN
K0427.162002TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M16X200 STAL NIERDZEWNA 70,48 PLN
K0427.201002TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X100 STAL NIERDZEWNA 58,38 PLN
K0427.201252TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X125 STAL NIERDZEWNA 65,12 PLN
K0427.201502TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X150 STAL NIERDZEWNA 70,48 PLN
K0427.202002TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WYCHYLNEJ D1=M20X200 STAL NIERDZEWNA 81,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl