Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C
K0417_C

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy.Wersja:Talerzyk – czarna powłoka proszkowa.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym bądź głowicą kulową.
Odpowiednie trzpienie gwintowane – patrz K0421.
Odpowiednie głowice kulowe – patrz K0422.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0417_C Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C 183 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0417.30801C801830  50,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl