Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ C
K0416_C

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Podstawa z cynkowego stopu ciśnieniowego lub stali szlachetnej 1.4305.

Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa.
Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym bądź głowicą kulową.
Odpowiednie trzpienie gwintowane – patrz K0421.
Odpowiednie głowice kulowe – patrz K0422.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0416_C Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ C 125 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DAHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0416.30801Ccynk80551830  68,21 PLN
K0416.31001Ccynk100741835  87,65 PLN
K0416.31201Ccynk120941835  94,93 PLN
K0416.30802Cstal nierdzewna80551835  167,57 PLN
K0416.31002Cstal nierdzewna100741840  249,32 PLN
K0416.31202Cstal nierdzewna120941840  319,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl