Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ B
K0416_B

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Talerzyki – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna .
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa.
Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego wzgl. głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem bądż głowicą kulową.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421.
Odpowiednie główki – patrz K0422.
Wskazówka dotycząca planu:
1) od Ø talerzyka 80
Forma B bez otworu mocującego, z podkładką antypoślizgową
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0416_B Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ B 87,6 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

AHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0416.20401Bcynk40-2030  31,63 PLN
K0416.20601Bcynk60-2030  43,33 PLN
K0416.20802Bstal nierdzewna80-2035  157,15 PLN
K0416.20302Bstal nierdzewna30-2020  53,21 PLN
K0416.20451Bcynk45-2030  37,15 PLN
K0416.20502Bstal nierdzewna50-2035  78,55 PLN
K0416.21202Bstal nierdzewna120-2040  315,80 PLN
K0416.21201Bcynk120-2035  93,84 PLN
K0416.20301Bcynk30-2020  27,38 PLN
K0416.20801Bcynk80-2030  59,56 PLN
K0416.20452Bstal nierdzewna45-2030  67,24 PLN
K0416.21002Bstal nierdzewna100-2040  245,15 PLN
K0416.20501Bcynk50-2030  37,37 PLN
K0416.20602Bstal nierdzewna60-2035  98,64 PLN
K0416.21001Bcynk100-2035  85,01 PLN
K0416.20402Bstal nierdzewna40-2030  59,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl