- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0739_DStopki wychylne – stal lub stal nierdzewna Forma D |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stopka poziomująca, trzpień gwintowany – stal lub stal nierdzewna. Nakładka gumowa (NBR) 80 w skali Shore’a.Wersja:Talerzyk i trzpień gwintowany – stal ocynkowana. Tarcza dolna ze stali nierdzewnej, polerowana. Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, niepowlekany. Powłoka gumowa wulkanizowana, czarna.
Wskazówka:Stopki poziomujące ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i gumową podstawą. Solidna powłoka gumowa jest na stałe przymocowana do blaszanego talerzyka metodą wulkanizacji. Powłoka gumowa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tłumi dźwięki oraz drgania.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0739.4106010X50 | D | stal | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 64,26 PLN | | K0739.4106012X50 | D | stal | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 64,26 PLN | | K0739.4106012X100 | D | stal | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 68,90 PLN | | K0739.4106016X75 | D | stal | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 74,04 PLN | | K0739.4106016X100 | D | stal | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 75,44 PLN | | K0739.4106016X150 | D | stal | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 82,30 PLN | | K0739.4106016X200 | D | stal | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 85,00 PLN | | K0739.4206010X50 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 81,60 PLN | | K0739.4206012X50 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 81,60 PLN | | K0739.4206012X100 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 87,11 PLN | | K0739.4206016X75 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 82,46 PLN | | K0739.4206016X100 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 84,89 PLN | | K0739.4206016X150 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 89,53 PLN | | K0739.4206016X200 | D | stal nierdzewna | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 100,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|