- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0739_BStopki wychylne – stal lub stal nierdzewna Forma B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stopka poziomująca, trzpień gwintowany – stal lub stal nierdzewna. Nakładka gumowa (NBR) 80 w skali Shore’a.Wersja:Talerzyk i trzpień gwintowany – stal ocynkowana. Tarcza dolna ze stali nierdzewnej, polerowana. Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej, niepowlekany. Powłoka gumowa wulkanizowana, czarna.
Wskazówka:Stopki poziomujące ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i gumową podstawą. Solidna powłoka gumowa jest na stałe przymocowana do blaszanego talerzyka metodą wulkanizacji. Powłoka gumowa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tłumi dźwięki oraz drgania.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
W przypadku stopek ze stali nierdzewnej przy rozmiarze trzpienia większym niż M16 zaleca się stosowanie klucza o rozwarciu regulowanym.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0739.2106010X50 | B | stal | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 52,22 PLN | | K0739.2106010X100 | B | stal | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 56,87 PLN | | K0739.2106012X50 | B | stal | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 52,22 PLN | | K0739.2106012X100 | B | stal | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 56,87 PLN | | K0739.2106012X150 | B | stal | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 61,62 PLN | | K0739.2108010X50 | B | stal | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 60,80 PLN | | K0739.2108010X100 | B | stal | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 62,21 PLN | | K0739.2108012X50 | B | stal | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 60,97 PLN | | K0739.2108012X100 | B | stal | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 62,32 PLN | | K0739.2108012X150 | B | stal | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 68,04 PLN | | K0739.2108014X50 | B | stal | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 62,70 PLN | | K0739.2108014X100 | B | stal | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 64,10 PLN | | K0739.2108014X150 | B | stal | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 68,21 PLN | | K0739.2108016X100 | B | stal | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 68,10 PLN | | K0739.2108016X150 | B | stal | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 74,30 PLN | | K0739.2108020X75 | B | stal | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 71,56 PLN | | K0739.2108020X100 | B | stal | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 75,71 PLN | | K0739.2108020X150 | B | stal | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 80,57 PLN | | K0739.2108020X200 | B | stal | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 85,54 PLN | | K0739.2110020X75 | B | stal | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 88,88 PLN | | K0739.2110020X100 | B | stal | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 92,29 PLN | | K0739.2110020X150 | B | stal | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 100,87 PLN | | K0739.2110020X200 | B | stal | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 107,89 PLN | | K0739.2110020X250 | B | stal | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 116,96 PLN | | K0739.2110024X100 | B | stal | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 103,90 PLN | | K0739.2110024X150 | B | stal | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 111,62 PLN | | K0739.2110024X200 | B | stal | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 117,94 PLN | | K0739.2110024X250 | B | stal | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 127,82 PLN | | K0739.2206010X50 | B | stal nierdzewna | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 67,13 PLN | | K0739.2206010X100 | B | stal nierdzewna | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 72,58 PLN | | K0739.2206012X50 | B | stal nierdzewna | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 67,13 PLN | | K0739.2206012X100 | B | stal nierdzewna | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 72,58 PLN | | K0739.2206012X150 | B | stal nierdzewna | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 78,41 PLN | | K0739.2208010X50 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 89,38 PLN | | K0739.2208010X75 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 92,34 PLN | | K0739.2208010X100 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 95,10 PLN | | K0739.2208010X125 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 98,02 PLN | | K0739.2208012X50 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 89,86 PLN | | K0739.2208012X75 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 92,66 PLN | | K0739.2208012X100 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 95,58 PLN | | K0739.2208012X125 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 98,34 PLN | | K0739.2208012X150 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 101,15 PLN | | K0739.2208014X75 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 92,66 PLN | | K0739.2208014X100 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 95,58 PLN | | K0739.2208014X125 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 98,34 PLN | | K0739.2208014X150 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 101,20 PLN | | K0739.2208014X175 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 104,00 PLN | | K0739.2208016X75 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 97,52 PLN | | K0739.2208016X100 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 101,63 PLN | | K0739.2208016X125 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 103,14 PLN | | K0739.2208016X150 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 107,35 PLN | | K0739.2208016X175 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 110,11 PLN | | K0739.2208020X75 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 108,00 PLN | | K0739.2208020X100 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 114,32 PLN | | K0739.2208020X125 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 118,54 PLN | | K0739.2208020X150 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 125,06 PLN | | K0739.2208020X175 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 130,09 PLN | | K0739.2208020X200 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 133,70 PLN | | K0739.2208020X225 | B | stal nierdzewna | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 137,38 PLN | | K0739.2210020X75 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 139,43 PLN | | K0739.2210020X100 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 143,38 PLN | | K0739.2210020X125 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 153,42 PLN | | K0739.2210020X150 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 158,87 PLN | | K0739.2210020X175 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 164,05 PLN | | K0739.2210020X200 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 170,27 PLN | | K0739.2210024X100 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 167,40 PLN | | K0739.2210024X125 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 172,10 PLN | | K0739.2210024X150 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 174,26 PLN | | K0739.2210024X175 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 191,22 PLN | | K0739.2210024X200 | B | stal nierdzewna | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 195,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|