- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0742Stopki wahliwe stal |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stopka poziomująca, trzpień gwintowany ze stali. Podkładka antypoślizgowa (NBR) 70 w skali Shore’a. Wersja:Stopka poziomująca lakierowana na żółto. Trzpień gwintowany ocynkowany. Podkładka antypoślizgowa, czarna. Wskazówka:Wysokoobciążalne stopki wahliwe ze stali ze stopką lakierowaną na żółto, opcjonalnie z podkładką antypoślizgową. Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed poślizgiem.
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
Dostawa z dopasowaną nakrętką.Wskazówka dotycząca planu:Forma A, bez podkładki antypoślizgowej Forma B, z podkładką antypoślizgową Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 44,99 PLN | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 48,34 PLN | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 49,68 PLN | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 51,68 PLN | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 52,66 PLN | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 45,20 PLN | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 48,49 PLN | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 49,85 PLN | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 51,90 PLN | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 52,81 PLN | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 45,31 PLN | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 48,60 PLN | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 50,00 PLN | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 52,01 PLN | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 52,98 PLN | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | - | 14 | 50 | 20 | | | 58,81 PLN | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | - | 14 | 75 | 20 | | | 60,97 PLN | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | - | 14 | 100 | 20 | | | 63,02 PLN | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | - | 14 | 125 | 20 | | | 64,97 PLN | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | - | 14 | 150 | 20 | | | 66,96 PLN | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | - | 16 | 50 | 20 | | | 59,35 PLN | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | - | 16 | 75 | 20 | | | 61,19 PLN | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | - | 16 | 100 | 20 | | | 63,35 PLN | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | - | 16 | 125 | 20 | | | 65,18 PLN | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | - | 16 | 150 | 20 | | | 67,18 PLN | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | - | 16 | 175 | 20 | | | 69,12 PLN | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | - | 16 | 50 | 30 | | | 89,21 PLN | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | - | 16 | 75 | 30 | | | 91,26 PLN | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | - | 16 | 100 | 30 | | | 93,26 PLN | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | - | 16 | 125 | 30 | | | 95,10 PLN | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | - | 16 | 150 | 30 | | | 97,09 PLN | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | - | 16 | 175 | 30 | | | 99,10 PLN | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | - | 16 | 200 | 30 | | | 101,04 PLN | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | - | 17 | 75 | 30 | | | 93,64 PLN | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | - | 17 | 100 | 30 | | | 96,23 PLN | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | - | 17 | 125 | 30 | | | 99,25 PLN | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | - | 17 | 150 | 30 | | | 102,17 PLN | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | - | 17 | 175 | 30 | | | 104,98 PLN | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | - | 17 | 200 | 30 | | | 107,95 PLN | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | - | 20 | 50 | 35 | | | 134,95 PLN | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 35 | | | 137,87 PLN | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 35 | | | 141,37 PLN | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 35 | | | 145,21 PLN | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 35 | | | 148,67 PLN | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 35 | | | 152,50 PLN | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 35 | | | 156,49 PLN | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 45 | | | 138,46 PLN | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 45 | | | 141,80 PLN | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 45 | | | 145,80 PLN | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 45 | | | 149,04 PLN | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 45 | | | 152,99 PLN | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 45 | | | 156,98 PLN | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | - | 20 | 75 | 55 | | | 141,48 PLN | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | - | 20 | 100 | 55 | | | 145,00 PLN | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | - | 20 | 125 | 55 | | | 148,88 PLN | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | - | 20 | 150 | 55 | | | 152,17 PLN | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | - | 20 | 175 | 55 | | | 156,17 PLN | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | - | 20 | 200 | 55 | | | 159,95 PLN | | K0742.105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 47,20 PLN | | K0742.105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 50,50 PLN | | K0742.105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 51,95 PLN | | K0742.105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 54,06 PLN | | K0742.105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 54,82 PLN | | K0742.105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 47,30 PLN | | K0742.105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 50,65 PLN | | K0742.105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 52,16 PLN | | K0742.105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 54,11 PLN | | K0742.105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 55,08 PLN | | K0742.105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 47,52 PLN | | K0742.105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 50,76 PLN | | K0742.105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 52,22 PLN | | K0742.105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 54,22 PLN | | K0742.105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 55,25 PLN | | K0742.106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 | | | 62,10 PLN | | K0742.106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 | | | 64,04 PLN | | K0742.106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 | | | 65,94 PLN | | K0742.106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 | | | 67,82 PLN | | K0742.106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 | | | 69,94 PLN | | K0742.106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 | | | 62,42 PLN | | K0742.106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 | | | 64,26 PLN | | K0742.106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 | | | 66,26 PLN | | K0742.106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 | | | 68,21 PLN | | K0742.106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 | | | 70,26 PLN | | K0742.106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 | | | 72,04 PLN | | K0742.108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 | | | 93,70 PLN | | K0742.108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 | | | 95,69 PLN | | K0742.108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 | | | 97,63 PLN | | K0742.108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 | | | 99,58 PLN | | K0742.108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 | | | 101,63 PLN | | K0742.108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 | | | 103,52 PLN | | K0742.108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 | | | 105,58 PLN | | K0742.108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 | | | 98,28 PLN | | K0742.108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 | | | 100,66 PLN | | K0742.108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 | | | 103,57 PLN | | K0742.108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 | | | 106,60 PLN | | K0742.108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 | | | 109,46 PLN | | K0742.108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 | | | 112,32 PLN | | K0742.110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 | | | 141,37 PLN | | K0742.110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 | | | 144,13 PLN | | K0742.110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 | | | 147,70 PLN | | K0742.110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 | | | 151,52 PLN | | K0742.110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 | | | 154,98 PLN | | K0742.110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 | | | 158,98 PLN | | K0742.110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 | | | 162,82 PLN | | K0742.110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 | | | 144,78 PLN | | K0742.110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 | | | 148,13 PLN | | K0742.110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 | | | 152,12 PLN | | K0742.110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 | | | 155,58 PLN | | K0742.110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 | | | 159,47 PLN | | K0742.110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 | | | 163,36 PLN | | K0742.110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 | | | 147,85 PLN | | K0742.110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 | | | 151,20 PLN | | K0742.110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 | | | 155,09 PLN | | K0742.110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 | | | 158,54 PLN | | K0742.110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 | | | 162,54 PLN | | K0742.110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 | | | 166,54 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Stopka wahliwa KIPP w odróżnieniu od klasycznych stopek montowana jest na trzpieniu gwintowanym od góry za pomocą połączenia kulowego. Zaletą jest większy kąt wychyłu (do 30°). Stopka wahliwa jest pokryta żółtym lakierem i wykonana ze stali. Trzpień gwintowany jest ocynkowany. Opcjonalnie stopkę wahliwą można wyposażyć w podkładki antypoślizgowe (70 Shore) dostępne w sklepie internetowym. Stopki wahliwe dostarczane są z odpowiednimi nakrętkami. |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|