Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0122

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0122 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 434 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0122.00427X10czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K0122.0042X10pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K0122.0043X10srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K0122.00427X15czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K0122.0042X15pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K0122.0043X15srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K0122.00427X20czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K0122.0042X20pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K0122.0043X20srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K0122.00427X25czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K0122.0042X25pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K0122.0043X25srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K0122.00427X30czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K0122.0042X30pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K0122.0043X30srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K0122.00427X35czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K0122.0042X35pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K0122.0043X35srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K0122.00427X40czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K0122.0042X40pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K0122.0043X40srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K0122.00427X45czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K0122.0042X45pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K0122.0043X45srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K0122.00427X50czerwony RAL 3003satynowana0M410131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K0122.0042X50pomaranczowy RAL 2004satynowana0M410131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K0122.0043X50srebrny metalicznysatynowana0M410131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K0122.00527X10czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K0122.0052X10pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K0122.0053X10srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K0122.00527X15czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K0122.0052X15pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K0122.0053X15srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K0122.00527X20czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K0122.0052X20pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K0122.0053X20srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K0122.00527X25czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K0122.0052X25pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K0122.0053X25srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K0122.00527X30czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K0122.0052X30pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K0122.0053X30srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K0122.00527X35czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K0122.0052X35pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K0122.0053X35srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K0122.00527X40czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K0122.0052X40pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K0122.0053X40srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K0122.00527X45czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K0122.0052X45pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K0122.0053X45srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K0122.00527X50czerwony RAL 3003satynowana0M510131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K0122.0052X50pomaranczowy RAL 2004satynowana0M510131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K0122.0053X50srebrny metalicznysatynowana0M510131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K0122.10527X10czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K0122.1052X10pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K0122.1053X10srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K0122.10527X15czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K0122.1052X15pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K0122.1053X15srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K0122.10527X20czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K0122.1052X20pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K0122.1053X20srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K0122.10527X25czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K0122.1052X25pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K0122.1053X25srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K0122.10527X30czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K0122.1052X30pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K0122.1053X30srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K0122.10527X35czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K0122.1052X35pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K0122.1053X35srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K0122.10527X40czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K0122.1052X40pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K0122.1053X40srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K0122.10527X45czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K0122.1052X45pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K0122.1053X45srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K0122.10527X50czerwony RAL 3003satynowana1M510131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K0122.1052X50pomaranczowy RAL 2004satynowana1M510131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K0122.1053X50srebrny metalicznysatynowana1M510131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K0122.10627X10czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K0122.1062X10pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K0122.1063X10srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K0122.10627X15czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K0122.1062X15pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K0122.1063X15srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K0122.10627X20czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K0122.1062X20pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K0122.1063X20srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K0122.10627X25czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K0122.1062X25pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K0122.1063X25srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K0122.10627X30czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K0122.1062X30pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K0122.1063X30srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K0122.10627X35czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K0122.1062X35pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K0122.1063X35srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K0122.10627X40czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K0122.1062X40pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K0122.1063X40srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K0122.10627X45czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K0122.1062X45pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K0122.1063X45srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K0122.10627X50czerwony RAL 3003satynowana1M610131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K0122.1062X50pomaranczowy RAL 2004satynowana1M610131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K0122.1063X50srebrny metalicznysatynowana1M610131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K0122.20627X15czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.2062X15pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.2063X15srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.20627X20czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.2062X20pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.2063X20srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.20627X25czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.2062X25pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.2063X25srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.20627X30czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.2062X30pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.2063X30srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.20627X35czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.2062X35pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.2063X35srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.20627X40czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.2062X40pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.2063X40srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.20627X45czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.2062X45pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.2063X45srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.20627X50czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.2062X50pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.2063X50srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.20627X55czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.2062X55pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.2063X55srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.20627X60czerwony RAL 3003satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.2062X60pomaranczowy RAL 2004satynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.2063X60srebrny metalicznysatynowana2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.20827X15czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.2082X15pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.2083X15srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.20827X20czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.2082X20pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.2083X20srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.20827X25czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.2082X25pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.2083X25srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.20827X30czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.2082X30pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.2083X30srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.20827X35czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.2082X35pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.2083X35srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.20827X40czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.2082X40pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.2083X40srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.20827X45czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.2082X45pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.2083X45srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.20827X50czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.2082X50pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.2083X50srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.20827X55czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.2082X55pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.2083X55srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.20827X60czerwony RAL 3003satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.2082X60pomaranczowy RAL 2004satynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.2083X60srebrny metalicznysatynowana2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.21027X15czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.2102X15pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.2103X15srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K0122.21027X20czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.2102X20pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.2103X20srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K0122.21027X25czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.2102X25pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.2103X25srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K0122.21027X30czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.2102X30pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.2103X30srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K0122.21027X35czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.2102X35pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.2103X35srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K0122.21027X40czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.2102X40pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.2103X40srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K0122.21027X45czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.2102X45pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.2103X45srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K0122.21027X50czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.2102X50pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.2103X50srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K0122.21027X55czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.2102X55pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.2103X55srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K0122.21027X60czerwony RAL 3003satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.2102X60pomaranczowy RAL 2004satynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.2103X60srebrny metalicznysatynowana2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K0122.30827X15czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K0122.3082X15pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K0122.3083X15srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K0122.30827X20czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K0122.3082X20pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K0122.3083X20srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K0122.30827X25czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K0122.3082X25pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K0122.3083X25srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K0122.30827X30czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K0122.3082X30pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K0122.3083X30srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K0122.30827X35czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K0122.3082X35pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K0122.3083X35srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K0122.30827X40czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K0122.3082X40pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K0122.3083X40srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K0122.30827X45czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K0122.3082X45pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K0122.3083X45srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K0122.30827X50czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K0122.3082X50pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K0122.3083X50srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K0122.30827X55czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K0122.3082X55pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K0122.3083X55srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K0122.30827X60czerwony RAL 3003satynowana3M816212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K0122.3082X60pomaranczowy RAL 2004satynowana3M816212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K0122.3083X60srebrny metalicznysatynowana3M816212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K0122.31027X15czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K0122.3102X15pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K0122.3103X15srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K0122.31027X20czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K0122.3102X20pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K0122.3103X20srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K0122.31027X25czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K0122.3102X25pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K0122.3103X25srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K0122.31027X30czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K0122.3102X30pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K0122.3103X30srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K0122.31027X35czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K0122.3102X35pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K0122.3103X35srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K0122.31027X40czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K0122.3102X40pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K0122.3103X40srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K0122.31027X45czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K0122.3102X45pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K0122.3103X45srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K0122.31027X50czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K0122.3102X50pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K0122.3103X50srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K0122.31027X55czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K0122.3102X55pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K0122.3103X55srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K0122.31027X60czerwony RAL 3003satynowana3M1016212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K0122.3102X60pomaranczowy RAL 2004satynowana3M1016212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K0122.3103X60srebrny metalicznysatynowana3M1016212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K0122.41027X20czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K0122.4102X20pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K0122.4103X20srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K0122.41027X25czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K0122.4102X25pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K0122.4103X25srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K0122.41027X30czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K0122.4102X30pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K0122.4103X30srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K0122.41027X35czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K0122.4102X35pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K0122.4103X35srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K0122.41027X40czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K0122.4102X40pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K0122.4103X40srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K0122.41027X45czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K0122.4102X45pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K0122.4103X45srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K0122.41027X50czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K0122.4102X50pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K0122.4103X50srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K0122.41027X55czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K0122.4102X55pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K0122.4103X55srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K0122.41027X60czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K0122.4102X60pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K0122.4103X60srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K0122.41027X70czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K0122.4102X70pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K0122.4103X70srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K0122.41027X80czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K0122.4102X80pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K0122.4103X80srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K0122.41027X90czerwony RAL 3003satynowana4M10192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K0122.4102X90pomaranczowy RAL 2004satynowana4M10192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K0122.4103X90srebrny metalicznysatynowana4M10192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K0122.41227X20czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K0122.4122X20pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K0122.4123X20srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K0122.41227X25czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K0122.4122X25pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K0122.4123X25srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K0122.41227X30czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K0122.4122X30pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K0122.4123X30srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K0122.41227X35czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K0122.4122X35pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K0122.4123X35srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K0122.41227X40czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K0122.4122X40pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K0122.4123X40srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K0122.41227X45czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K0122.4122X45pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K0122.4123X45srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K0122.41227X50czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K0122.4122X50pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K0122.4123X50srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K0122.41227X55czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K0122.4122X55pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K0122.4123X55srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K0122.41227X60czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K0122.4122X60pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K0122.4123X60srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K0122.41227X70czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K0122.4122X70pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K0122.4123X70srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K0122.41227X80czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K0122.4122X80pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K0122.4123X80srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K0122.41227X90czerwony RAL 3003satynowana4M12192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K0122.4122X90pomaranczowy RAL 2004satynowana4M12192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K0122.4123X90srebrny metalicznysatynowana4M12192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K0122.51227X25czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K0122.5122X25pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K0122.5123X25srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K0122.51227X30czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K0122.5122X30pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K0122.5123X30srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K0122.51227X35czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K0122.5122X35pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K0122.5123X35srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K0122.51227X40czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K0122.5122X40pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K0122.5123X40srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K0122.51227X45czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K0122.5122X45pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K0122.5123X45srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K0122.51227X50czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K0122.5122X50pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K0122.5123X50srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K0122.51227X55czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K0122.5122X55pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K0122.5123X55srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K0122.51227X60czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K0122.5122X60pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K0122.5123X60srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K0122.51227X70czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K0122.5122X70pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K0122.5123X70srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K0122.51227X80czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K0122.5122X80pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K0122.5123X80srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K0122.51227X90czerwony RAL 3003satynowana5M12233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K0122.5122X90pomaranczowy RAL 2004satynowana5M12233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K0122.5123X90srebrny metalicznysatynowana5M12233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K0122.51627X25czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K0122.5162X25pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K0122.5163X25srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K0122.51627X30czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K0122.5162X30pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K0122.5163X30srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K0122.51627X35czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K0122.5162X35pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K0122.5163X35srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K0122.51627X40czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K0122.5162X40pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K0122.5163X40srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K0122.51627X45czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K0122.5162X45pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K0122.5163X45srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K0122.51627X50czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K0122.5162X50pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K0122.5163X50srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K0122.51627X55czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K0122.5162X55pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K0122.5163X55srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K0122.51627X60czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K0122.5162X60pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K0122.5163X60srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K0122.51627X70czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K0122.5162X70pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K0122.5163X70srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K0122.51627X80czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K0122.5162X80pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K0122.5163X80srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K0122.51627X90czerwony RAL 3003satynowana5M16233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K0122.5162X90pomaranczowy RAL 2004satynowana5M16233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K0122.5163X90srebrny metalicznysatynowana5M16233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl