Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0269

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0269 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 372 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0269.71104ciemnoszary RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.72104pomaranczowy RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.73104czerwony RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.71105ciemnoszary RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.72105pomaranczowy RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.73105czerwony RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.71106ciemnoszary RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.72106pomaranczowy RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.73106czerwony RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 12,96 PLN
K0269.71206ciemnoszary RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 15,35 PLN
K0269.72206pomaranczowy RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 15,35 PLN
K0269.73206czerwony RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 15,35 PLN
K0269.71208ciemnoszary RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 15,35 PLN
K0269.72208pomaranczowy RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 15,35 PLN
K0269.73208czerwony RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 15,35 PLN
K0269.71308ciemnoszary RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 19,00 PLN
K0269.72308pomaranczowy RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 19,00 PLN
K0269.73308czerwony RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 19,00 PLN
K0269.71310ciemnoszary RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 19,00 PLN
K0269.72310pomaranczowy RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 19,00 PLN
K0269.73310czerwony RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 19,00 PLN
K0269.71410ciemnoszary RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 24,14 PLN
K0269.72410pomaranczowy RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 24,14 PLN
K0269.73410czerwony RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 24,14 PLN
K0269.71412ciemnoszary RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 24,14 PLN
K0269.72412pomaranczowy RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 24,14 PLN
K0269.73412czerwony RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 24,14 PLN
K0269.71512ciemnoszary RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 29,16 PLN
K0269.72512pomaranczowy RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 29,16 PLN
K0269.73512czerwony RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 29,16 PLN
K0269.71516ciemnoszary RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 29,16 PLN
K0269.72516pomaranczowy RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 29,16 PLN
K0269.73516czerwony RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 29,16 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl