Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0270

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: stal nierdzewna 1.4305.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).

Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0270 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 353 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0270.71104ciemnoszary RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.72104pomaranczowy RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.73104czerwony RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.71105ciemnoszary RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.72105pomaranczowy RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.73105czerwony RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.71106ciemnoszary RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.72106pomaranczowy RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.73106czerwony RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 23,14 PLN
K0270.71206ciemnoszary RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 27,32 PLN
K0270.72206pomaranczowy RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 27,32 PLN
K0270.73206czerwony RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 27,32 PLN
K0270.71208ciemnoszary RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 27,32 PLN
K0270.72208pomaranczowy RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 27,32 PLN
K0270.73208czerwony RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 27,32 PLN
K0270.71308ciemnoszary RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 33,63 PLN
K0270.72308pomaranczowy RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 33,63 PLN
K0270.73308czerwony RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 33,63 PLN
K0270.71310ciemnoszary RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 33,63 PLN
K0270.72310pomaranczowy RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 33,63 PLN
K0270.73310czerwony RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 33,63 PLN
K0270.71410ciemnoszary RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 48,35 PLN
K0270.72410pomaranczowy RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 48,35 PLN
K0270.73410czerwony RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 48,35 PLN
K0270.71412ciemnoszary RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 48,35 PLN
K0270.72412pomaranczowy RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 48,35 PLN
K0270.73412czerwony RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 48,35 PLN
K0270.71512ciemnoszary RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 58,28 PLN
K0270.72512pomaranczowy RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 58,28 PLN
K0270.73512czerwony RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 58,28 PLN
K0270.71516ciemnoszary RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 58,28 PLN
K0270.72516pomaranczowy RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 58,28 PLN
K0270.73516czerwony RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 58,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl