Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego
K0269

Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, pierścień zębaty – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Części stalowe - klasa wytrzymałościowa 5.8.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0269 Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego 821 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0269.1051X10ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.1052X10pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10516X10żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10586X10zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10587X10niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10584X10czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10588X10jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.1051X15ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.1052X15pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10516X15żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10586X15zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10587X15niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10584X15czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10588X15jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.1051X20ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.1052X20pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10516X20żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10586X20zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10587X20niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10584X20czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10588X20jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.1051X25ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.1052X25pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10516X25żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10586X25zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10587X25niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10584X25czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10588X25jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.1051X30ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.1052X30pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10516X30żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10586X30zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10587X30niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10584X30czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10588X30jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.1051X35ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.1052X35pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10516X35żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10586X35zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10587X35niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10584X35czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10588X35jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.1051X40ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.1052X40pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10516X40żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10586X40zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10587X40niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10584X40czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10588X40jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.1051X45ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.1052X45pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10516X45żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10586X45zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10587X45niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10584X45czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10588X45jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.1051X50ciemnoszary RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.1052X50pomaranczowy RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10516X50żółty RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10586X50zielony RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10587X50niebieski RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10584X50czerwony RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10588X50jasnoszary RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.1061X10ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.1062X10pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10616X10żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10686X10zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10687X10niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10684X10czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.10688X10jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 14,03 PLN
K0269.1061X15ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.1062X15pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10616X15żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10686X15zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10687X15niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10684X15czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.10688X15jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 14,03 PLN
K0269.1061X20ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.1062X20pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10616X20żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10686X20zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10687X20niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10684X20czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.10688X20jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 14,03 PLN
K0269.1061X25ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.1062X25pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10616X25żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10686X25zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10687X25niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10684X25czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.10688X25jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 14,03 PLN
K0269.1061X30ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.1062X30pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10616X30żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10686X30zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10687X30niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10684X30czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.10688X30jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 14,03 PLN
K0269.1061X35ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.1062X35pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10616X35żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10686X35zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10687X35niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10684X35czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.10688X35jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51635 15,69 PLN
K0269.1061X40ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.1062X40pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10616X40żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10686X40zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10687X40niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10684X40czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.10688X40jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 15,69 PLN
K0269.1061X45ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.1062X45pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10616X45żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10686X45zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10687X45niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10684X45czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.10688X45jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51645 15,69 PLN
K0269.1061X50ciemnoszary RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.1062X50pomaranczowy RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10616X50żółty RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10686X50zielony RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10687X50niebieski RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10684X50czerwony RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.10688X50jasnoszary RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 15,69 PLN
K0269.2061X15ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.2062X15pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20616X15żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20686X15zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20687X15niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20684X15czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20688X15jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.2061X20ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.2062X20pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20616X20żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20686X20zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20687X20niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20684X20czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20688X20jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.2061X25ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.2062X25pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20616X25żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20686X25zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20687X25niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20684X25czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20688X25jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.2061X30ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.2062X30pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20616X30żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20686X30zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20687X30niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20684X30czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20688X30jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.2061X35ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.2062X35pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20616X35żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20686X35zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20687X35niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20684X35czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20688X35jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.2061X40ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.2062X40pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20616X40żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20686X40zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20687X40niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20684X40czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20688X40jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.2061X45ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.2062X45pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20616X45żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20686X45zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20687X45niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20684X45czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20688X45jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.2061X50ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.2062X50pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20616X50żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20686X50zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20687X50niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20684X50czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20688X50jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.2061X55ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.2062X55pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20616X55żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20686X55zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20687X55niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20684X55czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20688X55jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.2061X60ciemnoszary RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.2062X60pomaranczowy RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.20616X60żółty RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.20686X60zielony RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.20687X60niebieski RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.20684X60czerwony RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.20688X60jasnoszary RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 18,22 PLN
K0269.2081X15ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.2082X15pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20816X15żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20886X15zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20887X15niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20884X15czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.20888X15jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 16,77 PLN
K0269.2081X20ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.2082X20pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20816X20żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20886X20zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20887X20niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20884X20czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.20888X20jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 16,77 PLN
K0269.2081X25ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.2082X25pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20816X25żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20886X25zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20887X25niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20884X25czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.20888X25jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 16,77 PLN
K0269.2081X30ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.2082X30pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20816X30żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20886X30zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20887X30niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20884X30czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.20888X30jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 16,77 PLN
K0269.2081X35ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.2082X35pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20816X35żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20886X35zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20887X35niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20884X35czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.20888X35jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 18,22 PLN
K0269.2081X40ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.2082X40pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20816X40żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20886X40zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20887X40niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20884X40czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.20888X40jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 18,22 PLN
K0269.2081X45ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.2082X45pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20816X45żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20886X45zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20887X45niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20884X45czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.20888X45jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 18,22 PLN
K0269.2081X50ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.2082X50pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20816X50żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20886X50zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20887X50niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20884X50czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.20888X50jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 18,22 PLN
K0269.2081X55ciemnoszary RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.2082X55pomaranczowy RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20816X55żółty RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20886X55zielony RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20887X55niebieski RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20884X55czerwony RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 18,22 PLN
K0269.20888X55jasnoszary RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055