Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
K0117

Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja:Uchwyt powleczony tworzywem sztucznym.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, srebrne metaliczne.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0117 Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej 216 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Rozmiar

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0117.1041satynowany na czarno1M4910131410,524,541532,535,5394616 31,14 PLN
K0117.1051satynowany na czarno1M5910131410,524,541532,535,5394616 31,14 PLN
K0117.1061satynowany na czarno1M6910131410,524,541532,535,5394616 31,14 PLN
K0117.2061satynowany na czarno2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 38,69 PLN
K0117.2081satynowany na czarno2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 38,69 PLN
K0117.3081satynowany na czarno3M8141621221737102357,561,5799022 43,84 PLN
K0117.3101satynowany na czarno3M10141621221737102357,561,5799022 43,84 PLN
K0117.4101satynowany na czarno4M10171925261942,5102667729510824 56,95 PLN
K0117.4121satynowany na czarno4M12171925261942,5102667729510824 56,95 PLN
K0117.5121satynowany na czarno5M122323303122491232798411012626 70,66 PLN
K0117.5161satynowany na czarno5M162323303122491232798411012626 70,66 PLN
K0117.1043srebrny metaliczny1M4910131410,524,541532,535,5394616 31,14 PLN
K0117.1053srebrny metaliczny1M5910131410,524,541532,535,5394616 31,14 PLN
K0117.1063srebrny metaliczny1M6910131410,524,541532,535,5394616 31,14 PLN
K0117.2063srebrny metaliczny2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 38,69 PLN
K0117.2083srebrny metaliczny2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 38,69 PLN
K0117.3083srebrny metaliczny3M8141621221737102357,561,5799022 43,84 PLN
K0117.3103srebrny metaliczny3M10141621221737102357,561,5799022 43,84 PLN
K0117.4103srebrny metaliczny4M10171925261942,5102667729510824 56,95 PLN
K0117.4123srebrny metaliczny4M12171925261942,5102667729510824 56,95 PLN
K0117.5123srebrny metaliczny5M122323303122491232798411012626 70,66 PLN
K0117.5163srebrny metaliczny5M162323303122491232798411012626 70,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl