- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Dźwignie zaciskowe
- K0752
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym
- K0752
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
- K0122
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym
- K0122
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym
- K1599
Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1599
Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0123
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0123
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K1626
Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1626
Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0122
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem wewnętrznym
- K0122
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem zewnętrznym
- K0123
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0123
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem wewnętrznym
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem zewnętrznym
- K1316
Dźwignia zaciskowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1317
Dźwignia zaciskowa z gwintem zewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0737
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem wewnętrznym
- K0737
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym
- K0738
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0738
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0269
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego
- K0269
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego
- K1597
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1597
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0270
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe - nierdzewne
- K0270
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1598
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1598
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0269
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem wewnętrznym
- K0269
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym
- K0270
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0270
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K1553
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint wewnętrzny
- K1553
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint zewnętrzny
- K0269
Rękojeści nastawne antystatyczne z gwintem wewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0269
Rękojeści nastawne antystatyczne z gwintem zewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0270
Rękojeści nastawne antybakteryjne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne
- K0270
Rękojeści nastawne antybakteryjne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne
- K0125
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem wewnętrznym
- K0125
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem zewnętrznym
- K0126
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem wewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0126
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem zewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0252
Rękojeści nastawne ECO z gwintem wewnętrznym
- K0252
Rękojeści nastawne ECO z gwintem zewnętrznym
- K0981
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem wewnętrznym
- K0981
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym
- K0982
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0982
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0780
Rękojeści nastawne z elementem dociskowym
- K0175
Rękojeści stałe
- K0116
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym
- K0116
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym
- K0117
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0117
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0120
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym
- K0120
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
- K0121
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym
- K0121
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
- Dźwignie przełączające
- Dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0752Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Rękojeść - 1.0401. Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.Wersja:Uchwyt powlekany tworzywem sztucznym o drobnej strukturze. Części stalowe oksydowane.Wskazówka:Seryjnie wykonywane są: czarne o drobnej strukturze, czerwone RAL 3003 o drobnej strukturze.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0752.1041 | czarny | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 25,96 PLN | | K0752.1051 | czarny | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 25,96 PLN | | K0752.1061 | czarny | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 25,96 PLN | | K0752.2061 | czarny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 35,02 PLN | | K0752.2081 | czarny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 35,02 PLN | | K0752.3081 | czarny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 41,93 PLN | | K0752.3101 | czarny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 41,93 PLN | | K0752.4101 | czarny | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 53,99 PLN | | K0752.4121 | czarny | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 53,99 PLN | | K0752.5121 | czarny | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 85,14 PLN | | K0752.5161 | czarny | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 85,14 PLN | | K0752.10427 | czerwony RAL 3003 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 25,96 PLN | | K0752.10527 | czerwony RAL 3003 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 25,96 PLN | | K0752.10627 | czerwony RAL 3003 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 25,96 PLN | | K0752.20627 | czerwony RAL 3003 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 35,02 PLN | | K0752.20827 | czerwony RAL 3003 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 35,02 PLN | | K0752.30827 | czerwony RAL 3003 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 41,93 PLN | | K0752.31027 | czerwony RAL 3003 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 41,93 PLN | | K0752.41027 | czerwony RAL 3003 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 53,99 PLN | | K0752.41227 | czerwony RAL 3003 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 53,99 PLN | | K0752.51227 | czerwony RAL 3003 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 85,14 PLN | | K0752.51627 | czerwony RAL 3003 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 85,14 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Opis dźwigni zaciskowej z gwintem wewnętrznym: Regulowana rękojeść, ze stali bezstopowej C15 (klasa wytrzymałości 5.8). Rękojeść bez trudu wytrzymuje duże siły występujące przy zamykaniu i otwieraniu, ponieważ jest wykonana z wytrzymałej stali. Wygodny uchwyt dźwigni zaciskowej jest powlekany proszkowo i seryjnie dostępny w kolorach czerwonym oraz czarnym. Matowa powłoka zapewnia dobrą absorpcję światła bez efektu połysku. Następujące rozmiary gwintów są dostępne od ręki i mogą być zamówione w sklepie online:
- dźwignia zaciskowa M5 - dźwignia zaciskowa M6 - dźwignia zaciskowa M8 - dźwignia zaciskowa M10 - dźwignia zaciskowa M12 - dźwignia zaciskowa M16
Użycie dźwigni zaciskowej z gwintem zewnętrznym: Gwint zewnętrzny jest wkręcany w element współpracujący z pasującym gwintem wewnętrznym. Odciągnięcie rękojeści sprawia, że dźwignia wyskakuje z zazębienia i może być przesunięta do żądanej pozycji dociągnięcia. Gdy dźwignia zaciskowa zostanie zwolniona, samoczynnie się zatrzaskuje..
Użycie dźwigni zaciskowej z gwintem zewnętrznym: Dźwignia zaciskowa jest używana jako element manipulacyjny, zwłaszcza w maszynach i urządzeniach przemysłowych, ale również w innych obszarach, np. technice oświetleniowej, systemach logistycznych czy w urządzeniach sportowych. |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|