Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0737

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Standardowo dostarczane są:
pomarańczowe RAL 2004.

Dla L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0737 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 202 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego płaskie z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0737.2062X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 25,42 PLN
K0737.2062X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 25,42 PLN
K0737.2062X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 25,42 PLN
K0737.2062X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 25,42 PLN
K0737.2062X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 27,20 PLN
K0737.2062X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 27,20 PLN
K0737.2062X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 27,20 PLN
K0737.2062X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 27,20 PLN
K0737.2062X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 27,20 PLN
K0737.2062X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 27,20 PLN
K0737.2082X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 25,42 PLN
K0737.2082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 25,42 PLN
K0737.2082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 25,42 PLN
K0737.2082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 25,42 PLN
K0737.2082X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 27,20 PLN
K0737.2082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 27,20 PLN
K0737.2082X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 27,20 PLN
K0737.2082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 27,20 PLN
K0737.2082X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 27,20 PLN
K0737.2082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 27,20 PLN
K0737.2102X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 25,42 PLN
K0737.2102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 25,42 PLN
K0737.2102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 25,42 PLN
K0737.2102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 25,42 PLN
K0737.2102X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 27,20 PLN
K0737.2102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 27,20 PLN
K0737.2102X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 27,20 PLN
K0737.2102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 27,20 PLN
K0737.2102X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 27,20 PLN
K0737.2102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 27,20 PLN
K0737.3082X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72215 27,99 PLN
K0737.3082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72220 27,99 PLN
K0737.3082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72225 27,99 PLN
K0737.3082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72230 27,99 PLN
K0737.3082X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72235 29,93 PLN
K0737.3082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72240 29,93 PLN
K0737.3082X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72245 29,93 PLN
K0737.3082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72250 29,93 PLN
K0737.3082X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72255 29,93 PLN
K0737.3082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M81621,222371023,83842809111,72260 29,93 PLN
K0737.3102X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72215 27,99 PLN
K0737.3102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72220 27,99 PLN
K0737.3102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72225 27,99 PLN
K0737.3102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72230 27,99 PLN
K0737.3102X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72235 29,93 PLN
K0737.3102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72240 29,93 PLN
K0737.3102X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72245 29,93 PLN
K0737.3102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72250 29,93 PLN
K0737.3102X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72255 29,93 PLN
K0737.3102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M101621,222371023,83842809111,72260 29,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl