Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0124

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – odlew precyzyjny 1.4308.
Pozostałe części stalowe – 1.4305.

Wersja:Rękojeść polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0124 Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 234 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaRozmiarXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 111,24 PLN
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 114,80 PLN
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 133,66 PLN
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 133,66 PLN
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 133,66 PLN
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 137,38 PLN
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 137,38 PLN
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 137,38 PLN
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 133,66 PLN
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 133,66 PLN
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 133,66 PLN
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 137,38 PLN
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 137,38 PLN
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 137,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl