Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem wewnętrznym
K0124

Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – odlew precyzyjny 1.4308
Pozostałe części stalowe – 1.4305
Wersja:Rękojeść polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0124 Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem wewnętrznym 214 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0124.92062M61213,518,519-6,517,542,545,56574,51020 78,96 PLN
K0124.92082M81213,518,519-6,517,542,545,56574,51020 78,96 PLN
K0124.93083M81416212241,5102454,558,580911122 94,61 PLN
K0124.93103M101416212241,5102454,558,580911122 94,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl