Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zwewnętrznym
K0121

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zwewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść - stal nierdzewna 1.4308.
Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0121 Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zwewnętrznym 221 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zwewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H3H4AA1Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0121.1108Stal nierdzewna1M817192820411264728310724 114,09 PLN
K0121.1110Stal nierdzewna1M1017192820411264728310724 114,09 PLN
K0121.1112Stal nierdzewna1M1217192820411264728310724 114,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl