Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym
K0124

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – odlew precyzyjny 1.4308.
Pozostałe części stalowe – 1.4305.
Wersja:Dźwignia polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Części stalowe niepowlekane.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0124 Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym 212 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0124.104polerowane elektrolitycznie1M44047710131424,5414,53134916 72,76 PLN
K0124.105polerowane elektrolitycznie1M54047710131424,5414,53134916 72,76 PLN
K0124.106polerowane elektrolitycznie1M64047710131424,5414,53134916 72,76 PLN
K0124.206polerowane elektrolitycznie2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 98,09 PLN
K0124.208polerowane elektrolitycznie2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 98,09 PLN
K0124.308polerowane elektrolitycznie3M880911116212237102454,558,51422 118,07 PLN
K0124.310polerowane elektrolitycznie3M1080911116212237102454,558,51422 118,07 PLN
K0124.410polerowane elektrolitycznie4M109510913192727,54310276367,51724 138,22 PLN
K0124.412polerowane elektrolitycznie4M129510913192727,54310276367,51724 138,22 PLN
K0124.512polerowane elektrolitycznie5M1211012615233132491231,57377,52326 160,08 PLN
K0124.516polerowane elektrolitycznie5M1611012615233132491231,57377,52326 160,08 PLN
K0124.104153piaskowane1M44047710131424,5414,53134916 65,52 PLN
K0124.105153piaskowane1M54047710131424,5414,53134916 65,52 PLN
K0124.106153piaskowane1M64047710131424,5414,53134916 65,52 PLN
K0124.206153piaskowane2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 88,26 PLN
K0124.208153piaskowane2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 88,26 PLN
K0124.308153piaskowane3M880911116212237102454,558,51422 106,15 PLN
K0124.310153piaskowane3M1080911116212237102454,558,51422 106,15 PLN
K0124.410153piaskowane4M109510913192727,54310276367,51724 124,42 PLN
K0124.412153piaskowane4M129510913192727,54310276367,51724 124,42 PLN
K0124.512153piaskowane5M1211012615233132491231,57377,52326 144,13 PLN
K0124.516153piaskowane5M1611012615233132491231,57377,52326 144,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl