Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne 2K z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0126

Rękojeści nastawne 2K z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Dźwignia:
Komponenty twarde: tworzywo wzmocnione włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego stopu ciśnieniowego.
Komponenty miękkie: Thermoflex na bazie SEBS.
Części stalowe:
Stal szlachetna, 1.4305.

Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Komponenty twarde i miękkie dostarczane są seryjnie w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, zestawy kolorów i wyposażenie dodatkowe. Rozmiar „H1” dostępny w innych długościach na życzenie klienta za dopłatą.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0126 Rękojeści nastawne 2K z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 213 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne 2K z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0126.10401stal nierdzewnaM4910151624,54103033,540,148,110,116 28,06 PLN
K0126.10501stal nierdzewnaM5910151624,54103033,540,148,110,116 28,06 PLN
K0126.10601stal nierdzewnaM6910151624,54103033,540,148,110,116 28,06 PLN
K0126.20601stal nierdzewnaM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 34,13 PLN
K0126.20801stal nierdzewnaM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 34,13 PLN
K0126.30801stal nierdzewnaM81416212237101751,656,180,291,220,722 40,07 PLN
K0126.31001stal nierdzewnaM101416212237101751,656,180,291,220,722 40,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl