Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0124

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – odlew precyzyjny 1.4308.
Pozostałe części stalowe – 1.4305.

Wersja:Dźwignia polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0124 Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 257 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0124.105X10polerowane elektrolitycznie1M510131424,5414,53134404771610 75,71 PLN
K0124.105X15polerowane elektrolitycznie1M510131424,5414,53134404771615 75,71 PLN
K0124.105X20polerowane elektrolitycznie1M510131424,5414,53134404771620 75,71 PLN
K0124.105X25polerowane elektrolitycznie1M510131424,5414,53134404771625 75,71 PLN
K0124.106X10polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771610 75,71 PLN
K0124.106X15polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771615 75,71 PLN
K0124.106X20polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771620 75,71 PLN
K0124.106X25polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771625 75,71 PLN
K0124.106X30polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771630 75,71 PLN
K0124.106X40polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771640 78,62 PLN
K0124.106X50polerowane elektrolitycznie1M610131424,5414,53134404771650 78,62 PLN
K0124.206X15polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 101,74 PLN
K0124.206X20polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 101,74 PLN
K0124.206X25polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 101,74 PLN
K0124.206X30polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 101,74 PLN
K0124.206X40polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 105,19 PLN
K0124.206X50polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 105,19 PLN
K0124.206X60polerowane elektrolitycznie2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 105,19 PLN
K0124.208X15polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 101,74 PLN
K0124.208X20polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 101,74 PLN
K0124.208X25polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 101,74 PLN
K0124.208X30polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 101,74 PLN
K0124.208X40polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 105,19 PLN
K0124.208X50polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 105,19 PLN
K0124.208X60polerowane elektrolitycznie2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 105,19 PLN
K0124.210X20polerowane elektrolitycznie2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 101,74 PLN
K0124.210X25polerowane elektrolitycznie2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 101,74 PLN
K0124.210X30polerowane elektrolitycznie2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 101,74 PLN
K0124.210X40polerowane elektrolitycznie2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 105,19 PLN
K0124.210X50polerowane elektrolitycznie2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 105,19 PLN
K0124.210X60polerowane elektrolitycznie2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 105,19 PLN
K0124.308X20polerowane elektrolitycznie3M816212237102454,558,58091112220 122,86 PLN
K0124.308X25polerowane elektrolitycznie3M816212237102454,558,58091112225 122,86 PLN
K0124.308X30polerowane elektrolitycznie3M816212237102454,558,58091112230 122,86 PLN
K0124.308X40polerowane elektrolitycznie3M816212237102454,558,58091112240 126,47 PLN
K0124.308X50polerowane elektrolitycznie3M816212237102454,558,58091112250 126,47 PLN
K0124.308X60polerowane elektrolitycznie3M816212237102454,558,58091112260 126,47 PLN
K0124.310X20polerowane elektrolitycznie3M1016212237102454,558,58091112220 122,86 PLN
K0124.310X25polerowane elektrolitycznie3M1016212237102454,558,58091112225 122,86 PLN
K0124.310X30polerowane elektrolitycznie3M1016212237102454,558,58091112230 122,86 PLN
K0124.310X40polerowane elektrolitycznie3M1016212237102454,558,58091112240 126,47 PLN
K0124.310X50polerowane elektrolitycznie3M1016212237102454,558,58091112250 126,47 PLN
K0124.310X60polerowane elektrolitycznie3M1016212237102454,558,58091112260 126,47 PLN
K0124.412X25polerowane elektrolitycznie4M12192727,54310276367,595109132425 143,92 PLN
K0124.412X30polerowane elektrolitycznie4M12192727,54310276367,595109132430 143,92 PLN
K0124.412X40polerowane elektrolitycznie4M12192727,54310276367,595109132440 148,28 PLN
K0124.412X50polerowane elektrolitycznie4M12192727,54310276367,595109132450 148,28 PLN
K0124.412X60polerowane elektrolitycznie4M12192727,54310276367,595109132460 148,28 PLN
K0124.516X30polerowane elektrolitycznie5M16233132491231,57377,5110126152630 167,57 PLN
K0124.516X40polerowane elektrolitycznie5M16233132491231,57377,5110126152640 177,72 PLN
K0124.516X50polerowane elektrolitycznie5M16233132491231,57377,5110126152650 177,72 PLN
K0124.516X60polerowane elektrolitycznie5M16233132491231,57377,5110126152660 177,72 PLN
K0124.105153X10piaskowane1M510131424,5414,53134404771610 68,10 PLN
K0124.105153X15piaskowane1M510131424,5414,53134404771615 68,10 PLN
K0124.105153X20piaskowane1M510131424,5414,53134404771620 68,10 PLN
K0124.105153X25piaskowane1M510131424,5414,53134404771625 68,10 PLN
K0124.106153X10piaskowane1M610131424,5414,53134404771610 68,10 PLN
K0124.106153X15piaskowane1M610131424,5414,53134404771615 68,10 PLN
K0124.106153X20piaskowane1M610131424,5414,53134404771620 68,10 PLN
K0124.106153X25piaskowane1M610131424,5414,53134404771625 68,10 PLN
K0124.106153X30piaskowane1M610131424,5414,53134404771630 68,10 PLN
K0124.106153X40piaskowane1M610131424,5414,53134404771640 70,80 PLN
K0124.106153X50piaskowane1M610131424,5414,53134404771650 70,80 PLN
K0124.206153X15piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 91,58 PLN
K0124.206153X20piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 91,58 PLN
K0124.206153X25piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 91,58 PLN
K0124.206153X30piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 91,58 PLN
K0124.206153X40piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 94,78 PLN
K0124.206153X50piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 94,78 PLN
K0124.206153X60piaskowane2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 94,78 PLN
K0124.208153X15piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 91,58 PLN
K0124.208153X20piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 91,58 PLN
K0124.208153X25piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 91,58 PLN
K0124.208153X30piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 91,58 PLN
K0124.208153X40piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 94,78 PLN
K0124.208153X50piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 94,78 PLN
K0124.208153X60piaskowane2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 94,78 PLN
K0124.210153X20piaskowane2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 91,58 PLN
K0124.210153X25piaskowane2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 91,58 PLN
K0124.210153X30piaskowane2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 91,58 PLN
K0124.210153X40piaskowane2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 94,78 PLN
K0124.210153X50piaskowane2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 94,78 PLN
K0124.210153X60piaskowane2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 94,78 PLN
K0124.308153X20piaskowane3M816212237102454,558,58091112220 110,54 PLN
K0124.308153X25piaskowane3M816212237102454,558,58091112225 110,54 PLN
K0124.308153X30piaskowane3M816212237102454,558,58091112230 110,54 PLN
K0124.308153X40piaskowane3M816212237102454,558,58091112240 113,72 PLN
K0124.308153X50piaskowane3M816212237102454,558,58091112250 113,72 PLN
K0124.308153X60piaskowane3M816212237102454,558,58091112260 113,72 PLN
K0124.310153X20piaskowane3M1016212237102454,558,58091112220 110,54 PLN
K0124.310153X25piaskowane3M1016212237102454,558,58091112225 110,54 PLN
K0124.310153X30piaskowane3M1016212237102454,558,58091112230 110,54 PLN
K0124.310153X40piaskowane3M1016212237102454,558,58091112240 113,72 PLN
K0124.310153X50piaskowane3M1016212237102454,558,58091112250 113,72 PLN
K0124.310153X60piaskowane3M1016212237102454,558,58091112260 113,72 PLN
K0124.412153X25piaskowane4M12192727,54310276367,595109132425 129,49 PLN
K0124.412153X30piaskowane4M12192727,54310276367,595109132430 129,49 PLN
K0124.412153X40piaskowane4M12192727,54310276367,595109132440 133,49 PLN
K0124.412153X50piaskowane4M12192727,54310276367,595109132450 133,49 PLN
K0124.412153X60piaskowane4M12192727,54310276367,595109132460 133,49 PLN
K0124.516153X30piaskowane5M16233132491231,57377,5110126152630 150,83 PLN
K0124.516153X40piaskowane5M16233132491231,57377,5110126152640 159,95 PLN
K0124.516153X50piaskowane5M16233132491231,57377,5110126152650 159,95 PLN
K0124.516153X60piaskowane5M16233132491231,57377,5110126152660 159,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl