Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0122

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0122 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 326 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0122.0032pomaranczowy RAL 2004cynk0M3910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.00327czerwony RAL 3003cynk0M3910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.0033srebrny metalicznycynk0M3910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.0042pomaranczowy RAL 2004cynk0M4910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.00427czerwony RAL 3003cynk0M4910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.0043srebrny metalicznycynk0M4910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.0052pomaranczowy RAL 2004cynk0M5910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.00527czerwony RAL 3003cynk0M5910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.0053srebrny metalicznycynk0M5910131424,5414,530333037716 17,58 PLN
K0122.1042pomaranczowy RAL 2004cynk1M4910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.10427czerwony RAL 3003cynk1M4910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.1043srebrny metalicznycynk1M4910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.1052pomaranczowy RAL 2004cynk1M5910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.10527czerwony RAL 3003cynk1M5910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.1053srebrny metalicznycynk1M5910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.1062pomaranczowy RAL 2004cynk1M6910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.10627czerwony RAL 3003cynk1M6910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.1063srebrny metalicznycynk1M6910131424,5414,531344047716 17,58 PLN
K0122.2062pomaranczowy RAL 2004cynk2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K0122.20627czerwony RAL 3003cynk2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K0122.2063srebrny metalicznycynk2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K0122.2082pomaranczowy RAL 2004cynk2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K0122.20827czerwony RAL 3003cynk2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K0122.2083srebrny metalicznycynk2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 22,24 PLN
K0122.3082pomaranczowy RAL 2004cynk3M81416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K0122.30827czerwony RAL 3003cynk3M81416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K0122.3083srebrny metalicznycynk3M81416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K0122.3102pomaranczowy RAL 2004cynk3M101416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K0122.31027czerwony RAL 3003cynk3M101416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K0122.3103srebrny metalicznycynk3M101416212237102454,558,580911122 24,35 PLN
K0122.4102pomaranczowy RAL 2004cynk4M1017192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K0122.41027czerwony RAL 3003cynk4M1017192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K0122.4103srebrny metalicznycynk4M1017192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K0122.4122pomaranczowy RAL 2004cynk4M1217192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K0122.41227czerwony RAL 3003cynk4M1217192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K0122.4123srebrny metalicznycynk4M1217192727,54310276367,5951091324 28,43 PLN
K0122.5122pomaranczowy RAL 2004cynk5M1223233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K0122.51227czerwony RAL 3003cynk5M1223233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K0122.5123srebrny metalicznycynk5M1223233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K0122.5162pomaranczowy RAL 2004cynk5M1623233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K0122.51627czerwony RAL 3003cynk5M1623233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
K0122.5163srebrny metalicznycynk5M1623233132491231,57377,51101261526 35,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl