Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
K1702

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Materiał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety:Siedem wariantów kolorystycznych.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1702 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko 404 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K1702.1051X10ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.1052X10pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10516X10żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10584X10czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10586X10zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10587X10niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10588X10jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.1051X15ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.1052X15pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10516X15żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10584X15czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10586X15zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10587X15niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10588X15jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.1051X20ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.1052X20pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10516X20żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10584X20czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10586X20zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10587X20niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10588X20jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.1051X25ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.1052X25pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10516X25żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10584X25czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10586X25zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10587X25niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10588X25jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.1051X30ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.1052X30pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10516X30żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10584X30czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10586X30zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10587X30niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10588X30jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.1051X35ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.1052X35pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10516X35żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10584X35czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10586X35zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10587X35niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10588X35jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.1051X40ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.1052X40pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10516X40żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10584X40czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10586X40zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10587X40niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10588X40jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.1051X45ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.1052X45pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10516X45żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10584X45czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10586X45zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10587X45niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10588X45jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.1051X50ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.1052X50pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10516X50żółty RAL 1021Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10584X50czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10586X50zielony RAL 6032Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10587X50niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10588X50jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.1061X10ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.1062X10pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10616X10żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10684X10czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10686X10zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10687X10niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.10688X10jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 13,37 PLN
K1702.1061X15ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.1062X15pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10616X15żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10684X15czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10686X15zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10687X15niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.10688X15jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 13,37 PLN
K1702.1061X20ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.1062X20pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10616X20żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10684X20czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10686X20zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10687X20niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.10688X20jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 13,37 PLN
K1702.1061X25ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.1062X25pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10616X25żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10684X25czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10686X25zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10687X25niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.10688X25jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 13,37 PLN
K1702.1061X30ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.1062X30pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10616X30żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10684X30czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10686X30zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10687X30niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.10688X30jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 13,37 PLN
K1702.1061X35ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.1062X35pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10616X35żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10684X35czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10686X35zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10687X35niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.10688X35jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 14,90 PLN
K1702.1061X40ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.1062X40pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10616X40żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10684X40czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10686X40zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10687X40niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.10688X40jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 14,90 PLN
K1702.1061X45ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.1062X45pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10616X45żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10684X45czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10686X45zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10687X45niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.10688X45jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 14,90 PLN
K1702.1061X50ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.1062X50pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10616X50żółty RAL 1021Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10684X50czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10686X50zielony RAL 6032Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10687X50niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.10688X50jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 14,90 PLN
K1702.2061X15ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.2062X15pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20616X15żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20684X15czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20686X15zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20687X15niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20688X15jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.2061X20ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.2062X20pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20616X20żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20684X20czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20686X20zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20687X20niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20688X20jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.2061X25ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.2062X25pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20616X25żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20684X25czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20686X25zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20687X25niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20688X25jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.2061X30ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.2062X30pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20616X30żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20684X30czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20686X30zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20687X30niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20688X30jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.2061X35ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.2062X35pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20616X35żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20684X35czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20686X35zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20687X35niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20688X35jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.2061X40ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.2062X40pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20616X40żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20684X40czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20686X40zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20687X40niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20688X40jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.2061X45ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.2062X45pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20616X45żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20684X45czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20686X45zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20687X45niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20688X45jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.2061X50ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.2062X50pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20616X50żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20684X50czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20686X50zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20687X50niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20688X50jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.2061X55ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.2062X55pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.20616X55żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.20684X55czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.20686X55zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.20687X55niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.20688X55jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 17,26 PLN
K1702.2061X60ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.2062X60pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.20616X60żółty RAL 1021Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.20684X60czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.20686X60zielony RAL 6032Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.20687X60niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.20688X60jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 17,26 PLN
K1702.2081X15ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.2082X15pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20816X15żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20884X15czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20886X15zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20887X15niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.20888X15jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 15,89 PLN
K1702.2081X20ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.2082X20pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20816X20żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20884X20czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20886X20zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20887X20niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.20888X20jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 15,89 PLN
K1702.2081X25ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.2082X25pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20816X25żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20884X25czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20886X25zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20887X25niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.20888X25jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 15,89 PLN
K1702.2081X30ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.2082X30pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20816X30żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20884X30czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20886X30zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20887X30niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.20888X30jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 15,89 PLN
K1702.2081X35ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.2082X35pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20816X35żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20884X35czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20886X35zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20887X35niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.20888X35jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 17,26 PLN
K1702.2081X40ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.2082X40pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20816X40żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20884X40czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20886X40zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20887X40niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.20888X40jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 17,26 PLN
K1702.2081X45ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.2082X45pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20816X45żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20884X45czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20886X45zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20887X45niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.20888X45jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 17,26 PLN
K1702.2081X50ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.2082X50pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20816X50żółty RAL 1021Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20884X50czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN
K1702.20886X50zielony RAL 6032Termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 17,26 PLN