Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Dźwignie zaciskowe
- K0752
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym
- K0752
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
- K0122
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym
- K0122
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym
- K1659
Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem wewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
- K1659
Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
- K1599
Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1599
Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0123
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0123
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K1626
Rękojeść nastawna cynkowa gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1626
Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0122
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem wewnętrznym
- K0122
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem zewnętrznym
- K0123
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0123
Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem wewnętrznym
- K0124
Rękojeści nastawne nierdzewne z kołpakiem ochronnym, z gwintem zewnętrznym
- K1316
Dźwignia zaciskowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1317
Dźwignia zaciskowa z gwintem zewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0737
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem wewnętrznym
- K0737
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym
- K0738
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0738
Rękojeści nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0269
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego
- K0269
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego
- K1660
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
- K1660
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
- K1597
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1597
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0270
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe - nierdzewne
- K0270
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1598
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint wewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1598
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K0269
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem wewnętrznym
- K0269
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym
- K0270
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0270
Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K1553
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint wewnętrzny
- K1553
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint zewnętrzny
- K0269
Rękojeści nastawne antystatyczne z gwintem wewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0269
Rękojeści nastawne antystatyczne z gwintem zewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0270
Rękojeści nastawne antybakteryjne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne
- K0270
Rękojeści nastawne antybakteryjne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne
- K0125
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem wewnętrznym
- K0125
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem zewnętrznym
- K0126
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem wewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0126
Rękojeści nastawne 2K z dwukompozytowego tworzywa z gwintem zewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0252
Rękojeści nastawne ECO z gwintem wewnętrznym
- K0252
Rękojeści nastawne ECO z gwintem zewnętrznym
- K0981
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem wewnętrznym
- K0981
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym
- K0982
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0982
Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
- K0780
Rękojeści nastawne z elementem dociskowym
- K0175
Rękojeści stałe
- K0116
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym
- K0116
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym
- K0117
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0117
Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym, części stalowe - nierdzewne
- K0120
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym
- K0120
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
- K0121
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem wewnętrznym
- K0121
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
- Dźwignie przełączające
- Dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0175_IGRękojeści stałe z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym. Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.Wersja:Rękojeść czarnoszara, części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Rękojeści stałe można stosować do prostych zadań mocowania. Przy tym z reguły potrzebna jest dostateczna przestrzeń do wykonania rękojeścią obrotu o 360°.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Rozmiar | X | T | D1 | D2 | H | H1 | H3 | A | A1 | B | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0175.104000 | gwint wewnętrzny | 1 | M4 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 10,35 PLN | | K0175.105000 | gwint wewnętrzny | 1 | M5 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 10,35 PLN | | K0175.106000 | gwint wewnętrzny | 1 | M6 | 10 | 13,8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 40 | 47 | 8 |  | | 10,35 PLN | | K0175.208000 | gwint wewnętrzny | 2 | M8 | 14 | 18,3 | 18,5 | 18 | 11 | 36,5 | 65 | 75 | 9 |  | | 11,74 PLN | | K0175.310000 | gwint wewnętrzny | 3 | M10 | 14 | 21,8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 80 | 91 | 11 |  | | 15,20 PLN | | K0175.412000 | gwint wewnętrzny | 4 | M12 | 18 | 25,8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 95 | 108 | 13 |  | | 21,19 PLN | | K0175.516000 | gwint wewnętrzny | 5 | M16 | 18 | 30,8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 110 | 126 | 16 |  | | 28,61 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|