Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
K1701

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Uchwyt zapewnia dobrą odporność na chemikalia i korozję.
Materiał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji, sprzęty rehabilitacyjne, technika medyczna, przemysł przetwórstwa żywności.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety:Dobra odporność na chemikalia, wodę morską i korozję.
Siedem wariantów kolorystycznych
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1701 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej 321 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K1701.1051X10ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.1052X10pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10516X10żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10584X10czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10586X10zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10587X10niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10588X10jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.1051X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.1052X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10516X15żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10584X15czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10586X15zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10587X15niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10588X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.1051X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.1052X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10516X20żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10584X20czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10586X20zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10587X20niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10588X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.1051X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.1052X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10516X25żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10584X25czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10586X25zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10587X25niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10588X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.1061X10ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.1062X10pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10616X10żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10684X10czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10686X10zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10687X10niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.10688X10jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 23,64 PLN
K1701.1061X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.1062X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10616X15żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10684X15czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10686X15zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10687X15niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.10688X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 23,64 PLN
K1701.1061X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.1062X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10616X20żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10684X20czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10686X20zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10687X20niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.10688X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 23,64 PLN
K1701.1061X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.1062X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10616X25żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10684X25czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10686X25zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10687X25niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.10688X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 23,64 PLN
K1701.1061X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.1062X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.10616X30żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.10684X30czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.10686X30zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.10687X30niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.10688X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 23,64 PLN
K1701.1061X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.1062X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.10616X40żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.10684X40czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.10686X40zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.10687X40niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.10688X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 25,35 PLN
K1701.1061X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.1062X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.10616X50żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.10684X50czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.10686X50zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.10687X50niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.10688X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 25,35 PLN
K1701.2061X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.2062X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20616X15żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20684X15czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20686X15zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20687X15niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20688X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.2061X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.2062X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20616X20żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20684X20czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20686X20zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20687X20niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20688X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.2061X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.2062X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20616X25żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20684X25czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20686X25zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20687X25niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20688X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.2061X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.2062X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20616X30żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20684X30czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20686X30zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20687X30niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20688X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.2061X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.2062X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20616X40żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20684X40czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20686X40zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20687X40niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20688X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.2061X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.2062X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20616X50żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20684X50czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20686X50zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20687X50niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20688X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.2061X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.2062X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20616X60żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20684X60czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20686X60zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20687X60niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20688X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.2081X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.2082X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20816X15żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20884X15czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20886X15zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20887X15niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.20888X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 28,38 PLN
K1701.2081X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.2082X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20816X20żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20884X20czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20886X20zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20887X20niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.20888X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.2081X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.2082X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20816X25żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20884X25czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20886X25zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20887X25niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.20888X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.2081X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.2082X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20816X30żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20884X30czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20886X30zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20887X30niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.20888X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.2081X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.2082X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20816X40żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20884X40czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20886X40zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20887X40niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.20888X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.2081X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.2082X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20816X50żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20884X50czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20886X50zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20887X50niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.20888X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.2081X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.2082X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20816X60żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20884X60czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20886X60zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20887X60niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.20888X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.2101X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.2102X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.21016X20żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.21084X20czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.21086X20zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.21087X20niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.21088X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 28,38 PLN
K1701.2101X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.2102X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.21016X25żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.21084X25czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.21086X25zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.21087X25niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.21088X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 28,38 PLN
K1701.2101X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.2102X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.21016X30żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.21084X30czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.21086X30zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.21087X30niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.21088X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 28,38 PLN
K1701.2101X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.2102X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.21016X40żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.21084X40czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.21086X40zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.21087X40niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.21088X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 30,27 PLN
K1701.2101X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.2102X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.21016X50żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.21084X50czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.21086X50zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.21087X50niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.21088X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 30,27 PLN
K1701.2101X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.2102X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.21016X60żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.21084X60czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.21086X60zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.21087X60niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.21088X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 30,27 PLN
K1701.3081X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.3082X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.30816X20żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.30884X20czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.30886X20zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.30887X20niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.30888X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 34,45 PLN
K1701.3081X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.3082X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.30816X25żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.30884X25czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.30886X25zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.30887X25niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.30888X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 34,45 PLN
K1701.3081X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.3082X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.30816X30żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.30884X30czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.30886X30zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.30887X30niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.30888X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 34,45 PLN
K1701.3081X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.3082X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.30816X40żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.30884X40czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.30886X40zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.30887X40niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.30888X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 37,54 PLN
K1701.3081X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 37,54 PLN
K1701.3082X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 37,54 PLN
K1701.30816X50żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 37,54 PLN
K1701.30884X50czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 37,54 PLN
K1701.30886X50zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250