Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K1701

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Uchwyt zapewnia dobrą odporność na chemikalia i korozję.
Materiał:

Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.

Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji, sprzęty rehabilitacyjne, technika medyczna, przemysł przetwórstwa żywności.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety:Dobra odporność na chemikalia, wodę morską i korozję.
Siedem wariantów kolorystycznych
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1701 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 255 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1701.1041ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.1042pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10416żółty RAL 1021Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10484czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10486zielony RAL 6032Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10487niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10488jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.1051ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.1052pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10516żółty RAL 1021Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10584czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10586zielony RAL 6032Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10587niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10588jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.1061ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.1062pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10616żółty RAL 1021Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10684czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10686zielony RAL 6032Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10687niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.10688jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 21,94 PLN
K1701.2061ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.2062pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20616żółty RAL 1021Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20684czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20686zielony RAL 6032Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20687niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20688jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.2081ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.2082pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20816żółty RAL 1021Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20884czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20886zielony RAL 6032Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20887niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.20888jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 25,94 PLN
K1701.3081ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.3082pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.30816żółty RAL 1021Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.30884czerwony RAL 3020Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.30886zielony RAL 6032Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.30887niebieski RAL 5017Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.30888jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.3101ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.3102pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.31016żółty RAL 1021Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.31084czerwony RAL 3020Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.31086zielony RAL 6032Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.31087niebieski RAL 5017Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.31088jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 31,92 PLN
K1701.4101ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.4102pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41016żółty RAL 1021Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41084czerwony RAL 3020Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41086zielony RAL 6032Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41087niebieski RAL 5017Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41088jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.4121ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.4122pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41216żółty RAL 1021Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41284czerwony RAL 3020Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41286zielony RAL 6032Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41287niebieski RAL 5017Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.41288jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 45,95 PLN
K1701.5121ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.5122pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51216żółty RAL 1021Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51284czerwony RAL 3020Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51286zielony RAL 6032Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51287niebieski RAL 5017Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51288jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.5161ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.5162pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51616żółty RAL 1021Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51684czerwony RAL 3020Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51686zielony RAL 6032Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51687niebieski RAL 5017Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
K1701.51688jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 55,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl