Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść czarnoszara, części stalowe pasywowane na niebiesko.
Wskazówka
Rękojeści stałe można stosować do prostych zadań mocowania. Przy tym z reguły potrzebna jest dostateczna przestrzeń do wykonania rękojeścią obrotu o 360°.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również