Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe nierdzewne, satynowane
K0123_SE

Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0123_SE Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe nierdzewne, satynowane 228 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, części stalowe nierdzewne, satynowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0123.0031czarny RAL 9005satynowana0M3910131424,5414,530333037716 27,88 PLN
K0123.0041czarny RAL 9005satynowana0M4910131424,5414,530333037716 27,88 PLN
K0123.0051czarny RAL 9005satynowana0M5910131424,5414,530333037716 27,88 PLN
K0123.1041czarny RAL 9005satynowana1M4910131424,5414,531344047716 27,88 PLN
K0123.1051czarny RAL 9005satynowana1M5910131424,5414,531344047716 27,88 PLN
K0123.1061czarny RAL 9005satynowana1M6910131424,5414,531344047716 27,88 PLN
K0123.2061czarny RAL 9005satynowana2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 34,68 PLN
K0123.2081czarny RAL 9005satynowana2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 34,68 PLN
K0123.3081czarny RAL 9005satynowana3M81416212237102454,558,580911122 39,33 PLN
K0123.3101czarny RAL 9005satynowana3M101416212237102454,558,580911122 39,33 PLN
K0123.4101czarny RAL 9005satynowana4M1017192727,54310276367,5951091324 52,81 PLN
K0123.4121czarny RAL 9005satynowana4M1217192727,54310276367,5951091324 52,81 PLN
K0123.5121czarny RAL 9005satynowana5M1223233132491231,57377,51101261526 65,55 PLN
K0123.5161czarny RAL 9005satynowana5M1623233132491231,57377,51101261526 65,55 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl