Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i nasadzaną kopułką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0780_F

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0780_F Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i nasadzaną kopułką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 268 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i nasadzaną kopułką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.61051X20Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 24,79 PLN
K0780.61051X30Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 24,79 PLN
K0780.61051X40Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 27,02 PLN
K0780.61051X50Fzaokrąglona końcówka ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 27,02 PLN
K0780.61061X20Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 24,79 PLN
K0780.61061X30Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 24,79 PLN
K0780.61061X40Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 27,02 PLN
K0780.61061X50Fzaokrąglona końcówka ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 27,02 PLN
K0780.62061X20Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 28,27 PLN
K0780.62061X30Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 28,27 PLN
K0780.62061X40Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 30,46 PLN
K0780.62061X50Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 30,46 PLN
K0780.62061X60Fzaokrąglona końcówka ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 30,46 PLN
K0780.62081X20Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 28,27 PLN
K0780.62081X30Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 28,27 PLN
K0780.62081X40Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 30,46 PLN
K0780.62081X50Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 30,46 PLN
K0780.62081X60Fzaokrąglona końcówka ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 30,46 PLN
K0780.62101X20Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 28,27 PLN
K0780.62101X30Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 28,27 PLN
K0780.62101X40Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 30,46 PLN
K0780.62101X50Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 30,46 PLN
K0780.62101X60Fzaokrąglona końcówka ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 30,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl