Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0780_E

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy stalowy.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0780_E Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 281 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LL1CADOsp.CenaZamów
K0780.51051X20Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 24,51 PLN
K0780.51051X30Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 24,51 PLN
K0780.51051X40Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 26,70 PLN
K0780.51051X50Ekieł ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 26,70 PLN
K0780.51061X20Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 24,51 PLN
K0780.51061X30Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 24,51 PLN
K0780.51061X40Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 26,70 PLN
K0780.51061X50Ekieł ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 26,70 PLN
K0780.52061X20Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 27,95 PLN
K0780.52061X30Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 27,95 PLN
K0780.52061X40Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 30,10 PLN
K0780.52061X50Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 30,10 PLN
K0780.52061X60Ekieł ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 30,10 PLN
K0780.52081X20Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 27,95 PLN
K0780.52081X30Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 27,95 PLN
K0780.52081X40Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 30,10 PLN
K0780.52081X50Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 30,10 PLN
K0780.52081X60Ekieł ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 30,10 PLN
K0780.52101X20Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 27,95 PLN
K0780.52101X30Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 27,95 PLN
K0780.52101X40Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 30,10 PLN
K0780.52101X50Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 30,10 PLN
K0780.52101X60Ekieł ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 30,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl