Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0780_C

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kula stalowa.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0780_C Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 287 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2Ø kulkiHH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.31051X20Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 22,68 PLN
K0780.31051X30Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 22,68 PLN
K0780.31051X40Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 24,79 PLN
K0780.31051X50Ckula ze stali1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 24,79 PLN
K0780.31061X20Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 22,68 PLN
K0780.31061X30Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 22,68 PLN
K0780.31061X40Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 24,79 PLN
K0780.31061X50Ckula ze stali1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 24,79 PLN
K0780.32061X20Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 25,88 PLN
K0780.32061X30Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 25,88 PLN
K0780.32061X40Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 27,86 PLN
K0780.32061X50Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 27,86 PLN
K0780.32061X60Ckula ze stali2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 27,86 PLN
K0780.32081X20Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 25,88 PLN
K0780.32081X30Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 25,88 PLN
K0780.32081X40Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 27,86 PLN
K0780.32081X50Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 27,86 PLN
K0780.32081X60Ckula ze stali2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 27,86 PLN
K0780.32101X20Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 25,88 PLN
K0780.32101X30Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 25,88 PLN
K0780.32101X40Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 27,86 PLN
K0780.32101X50Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 27,86 PLN
K0780.32101X60Ckula ze stali2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 27,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl