Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z POM, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0780_B

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy POM.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0780_B Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z POM, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 280 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z POM, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
komponentów
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0780.21051X20Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 20,66 PLN
K0780.21051X30Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 20,66 PLN
K0780.21051X40Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 22,48 PLN
K0780.21051X50Btrzpień z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 22,48 PLN
K0780.21061X20Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 20,66 PLN
K0780.21061X30Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 20,66 PLN
K0780.21061X40Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 22,48 PLN
K0780.21061X50Btrzpień z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 22,48 PLN
K0780.22061X20Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 23,54 PLN
K0780.22061X30Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 23,54 PLN
K0780.22061X40Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 25,40 PLN
K0780.22061X50Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 25,40 PLN
K0780.22061X60Btrzpień z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 25,40 PLN
K0780.22081X20Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 23,54 PLN
K0780.22081X30Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 23,54 PLN
K0780.22081X40Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 25,40 PLN
K0780.22081X50Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 25,40 PLN
K0780.22081X60Btrzpień z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 25,40 PLN
K0780.22101X20Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 23,54 PLN
K0780.22101X30Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 23,54 PLN
K0780.22101X40Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 25,40 PLN
K0780.22101X50Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 25,40 PLN
K0780.22101X60Btrzpień z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 25,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl