Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
K0121

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść - stal nierdzewna 1.4308.
Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0121 Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym 279 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H3H4AA1Liczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0121.1110X25stal nierdzewna1M1019282040,5126568,5831072425 172,04 PLN
K0121.1110X30stal nierdzewna1M1019282040,5126568,5831072430 172,04 PLN
K0121.1110X40stal nierdzewna1M1019282040,5126568,5831072440 173,21 PLN
K0121.1110X50stal nierdzewna1M1019282040,5126568,5831072450 173,21 PLN
K0121.1110X60stal nierdzewna1M1019282040,5126568,5831072460 173,21 PLN
K0121.1112X25stal nierdzewna1M1219282040,5126568,5831072425 172,04 PLN
K0121.1112X30stal nierdzewna1M1219282040,5126568,5831072430 172,04 PLN
K0121.1112X40stal nierdzewna1M1219282040,5126568,5831072440 173,21 PLN
K0121.1112X50stal nierdzewna1M1219282040,5126568,5831072450 173,21 PLN
K0121.1112X60stal nierdzewna1M1219282040,5126568,5831072460 173,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl