Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K1659

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, srebrne metaliczne.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1659 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 348 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K1659.0042X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K1659.0042X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K1659.0042X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K1659.0042X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K1659.0042X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K1659.0042X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K1659.0042X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K1659.0042X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K1659.0042X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K1659.0043X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K1659.0043X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K1659.0043X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K1659.0043X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K1659.0043X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K1659.0043X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K1659.0043X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K1659.0043X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K1659.0043X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M410131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K1659.0052X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K1659.0052X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K1659.0052X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K1659.0052X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K1659.0052X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K1659.0052X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K1659.0052X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K1659.0052X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K1659.0052X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K1659.0053X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771610 18,76 PLN
K1659.0053X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771615 18,76 PLN
K1659.0053X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771620 18,76 PLN
K1659.0053X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771625 18,76 PLN
K1659.0053X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771630 18,76 PLN
K1659.0053X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771635 20,46 PLN
K1659.0053X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771640 20,46 PLN
K1659.0053X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771645 20,46 PLN
K1659.0053X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym0M510131424,5414,53033303771650 20,46 PLN
K1659.1052X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K1659.1052X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K1659.1052X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K1659.1052X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K1659.1052X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K1659.1052X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K1659.1052X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K1659.1052X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K1659.1052X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K1659.1053X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K1659.1053X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K1659.1053X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K1659.1053X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K1659.1053X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K1659.1053X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K1659.1053X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K1659.1053X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K1659.1053X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M510131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K1659.1062X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K1659.1062X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K1659.1062X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K1659.1062X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K1659.1062X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K1659.1062X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K1659.1062X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K1659.1062X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K1659.1062X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K1659.1063X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771610 18,76 PLN
K1659.1063X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771615 18,76 PLN
K1659.1063X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771620 18,76 PLN
K1659.1063X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771625 18,76 PLN
K1659.1063X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771630 18,76 PLN
K1659.1063X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771635 20,46 PLN
K1659.1063X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771640 20,46 PLN
K1659.1063X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771645 20,46 PLN
K1659.1063X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym1M610131424,5414,53134404771650 20,46 PLN
K1659.2062X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K1659.2062X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K1659.2062X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K1659.2062X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K1659.2062X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K1659.2062X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K1659.2062X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K1659.2062X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K1659.2062X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K1659.2062X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K1659.2063X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K1659.2063X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K1659.2063X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K1659.2063X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K1659.2063X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K1659.2063X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K1659.2063X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K1659.2063X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K1659.2063X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K1659.2063X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K1659.2082X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K1659.2082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K1659.2082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K1659.2082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K1659.2082X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K1659.2082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K1659.2082X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K1659.2082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K1659.2082X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K1659.2082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K1659.2083X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K1659.2083X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K1659.2083X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K1659.2083X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K1659.2083X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K1659.2083X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K1659.2083X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K1659.2083X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K1659.2083X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K1659.2083X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K1659.2102X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K1659.2102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K1659.2102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K1659.2102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K1659.2102X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K1659.2102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K1659.2102X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K1659.2102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K1659.2102X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K1659.2102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K1659.2103X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 23,65 PLN
K1659.2103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 23,65 PLN
K1659.2103X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 23,65 PLN
K1659.2103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 23,65 PLN
K1659.2103X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 25,27 PLN
K1659.2103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 25,27 PLN
K1659.2103X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 25,27 PLN
K1659.2103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 25,27 PLN
K1659.2103X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 25,27 PLN
K1659.2103X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 25,27 PLN
K1659.3082X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K1659.3082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K1659.3082X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K1659.3082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K1659.3082X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K1659.3082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K1659.3082X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K1659.3082X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K1659.3082X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K1659.3082X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K1659.3083X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K1659.3083X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K1659.3083X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K1659.3083X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K1659.3083X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K1659.3083X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K1659.3083X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K1659.3083X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K1659.3083X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K1659.3083X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M816212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K1659.3102X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K1659.3102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K1659.3102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K1659.3102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K1659.3102X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K1659.3102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K1659.3102X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K1659.3102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K1659.3102X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K1659.3102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K1659.3103X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112215 26,08 PLN
K1659.3103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112220 26,08 PLN
K1659.3103X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112225 26,08 PLN
K1659.3103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112230 26,08 PLN
K1659.3103X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112235 27,91 PLN
K1659.3103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112240 27,91 PLN
K1659.3103X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112245 27,91 PLN
K1659.3103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112250 27,91 PLN
K1659.3103X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112255 27,91 PLN
K1659.3103X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M1016212237102454,558,58091112260 27,91 PLN
K1659.4102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K1659.4102X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K1659.4102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K1659.4102X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K1659.4102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K1659.4102X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K1659.4102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K1659.4102X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K1659.4102X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K1659.4102X70pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K1659.4102X80pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K1659.4102X90pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K1659.4103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K1659.4103X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K1659.4103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K1659.4103X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K1659.4103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K1659.4103X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K1659.4103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K1659.4103X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K1659.4103X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K1659.4103X70srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K1659.4103X80srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K1659.4103X90srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M10192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K1659.4122X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K1659.4122X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K1659.4122X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K1659.4122X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K1659.4122X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K1659.4122X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K1659.4122X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K1659.4122X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K1659.4122X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K1659.4122X70pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K1659.4122X80pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K1659.4122X90pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K1659.4123X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132420 30,74 PLN
K1659.4123X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132425 30,74 PLN
K1659.4123X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132430 30,74 PLN
K1659.4123X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132435 32,24 PLN
K1659.4123X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132440 32,24 PLN
K1659.4123X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132445 32,24 PLN
K1659.4123X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132450 32,24 PLN
K1659.4123X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132455 32,24 PLN
K1659.4123X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132460 32,24 PLN
K1659.4123X70srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132470 34,47 PLN
K1659.4123X80srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132480 34,47 PLN
K1659.4123X90srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M12192727,54310276367,595109132490 34,47 PLN
K1659.5122X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K1659.5122X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K1659.5122X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K1659.5122X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K1659.5122X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K1659.5122X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K1659.5122X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K1659.5122X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K1659.5122X70pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K1659.5122X80pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K1659.5122X90pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K1659.5123X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152625 38,56 PLN
K1659.5123X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152630 38,56 PLN
K1659.5123X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152635 40,95 PLN
K1659.5123X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152640 40,95 PLN
K1659.5123X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152645 40,95 PLN
K1659.5123X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152650 40,95 PLN
K1659.5123X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152655 40,95 PLN
K1659.5123X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152660 40,95 PLN
K1659.5123X70srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152670 43,66 PLN
K1659.5123X80srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152680 43,66 PLN
K1659.5123X90srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M12233132491231,57377,5110126152690 43,66 PLN
K1659.5162X25pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152625 38,56 PLN
K1659.5162X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152630 38,56 PLN
K1659.5162X35pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152635 40,95 PLN
K1659.5162X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152640 40,95 PLN
K1659.5162X45pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152645 40,95 PLN
K1659.5162X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152650 40,95 PLN
K1659.5162X55pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152655 40,95 PLN
K1659.5162X60pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152660 40,95 PLN
K1659.5162X70pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152670 43,66 PLN
K1659.5162X80pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152680 43,66 PLN
K1659.5162X90pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152690 43,66 PLN
K1659.5163X25srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152625 38,56 PLN
K1659.5163X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152630 38,56 PLN
K1659.5163X35srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152635 40,95 PLN
K1659.5163X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152640 40,95 PLN
K1659.5163X45srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152645 40,95 PLN
K1659.5163X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152650 40,95 PLN
K1659.5163X55srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152655 40,95 PLN
K1659.5163X60srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152660 40,95 PLN
K1659.5163X70srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152670 43,66 PLN
K1659.5163X80srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152680 43,66 PLN
K1659.5163X90srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M16233132491231,107377,10110126152690 43,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl