Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint zewnętrzny
K1553

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał:Rękojeść i wstawka z wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Zalety:Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1553 Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint zewnętrzny 221 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint zewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1553.2051X10ciemnoszary RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 20,33 PLN
K1553.2051X20ciemnoszary RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 20,33 PLN
K1553.2051X30ciemnoszary RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 20,33 PLN
K1553.2051X40ciemnoszary RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 20,62 PLN
K1553.2061X10ciemnoszary RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 20,33 PLN
K1553.2061X20ciemnoszary RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 20,33 PLN
K1553.2061X30ciemnoszary RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 20,33 PLN
K1553.2061X40ciemnoszary RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 20,62 PLN
K1553.2081X10ciemnoszary RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 20,33 PLN
K1553.2081X20ciemnoszary RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 20,33 PLN
K1553.2081X30ciemnoszary RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 20,33 PLN
K1553.2081X40ciemnoszary RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 20,62 PLN
K1553.20584X10czerwony RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 20,33 PLN
K1553.20584X20czerwony RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 20,33 PLN
K1553.20584X30czerwony RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 20,33 PLN
K1553.20584X40czerwony RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 20,62 PLN
K1553.20684X10czerwony RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 20,33 PLN
K1553.20684X20czerwony RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 20,33 PLN
K1553.20684X30czerwony RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 20,33 PLN
K1553.20684X40czerwony RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 20,62 PLN
K1553.20884X10czerwony RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 20,33 PLN
K1553.20884X20czerwony RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 20,33 PLN
K1553.20884X30czerwony RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 20,33 PLN
K1553.20884X40czerwony RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 20,62 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl