Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint wewnętrzny
K1553

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał:Rękojeść i wstawka z wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Tuleja z mosiądzu lub stali.
Zalety:Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1553 Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint wewnętrzny 211 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego, z funkcją bezpieczeństwa, gwint wewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1553.2051ciemnoszary RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 15,19 PLN
K1553.2061ciemnoszary RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 15,19 PLN
K1553.2081ciemnoszary RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 15,19 PLN
K1553.20584czerwony RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 15,19 PLN
K1553.20684czerwony RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 15,19 PLN
K1553.20884czerwony RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 15,19 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl