Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K1597

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Materiał:Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, pierścień zębaty – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Części stalowe - klasa wytrzymałościowa 5.8.
Wersja:Części stalowe – oksydowane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Montaż:Głębokość wkręcania musi odpowiadać min. 2-krotności średnicy gwintu, a gwint powinien być lekko nasmarowany podczas montażu.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.
Dodatkowe kolory i długości gwintu.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
 RoHS

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BLCADOsp.CenaZamów
K1597.2081X10ciemnoszary RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.2081X20ciemnoszary RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.2081X30ciemnoszary RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.2081X40ciemnoszary RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.3101X15ciemnoszary RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.3101X30ciemnoszary RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.3101X40ciemnoszary RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.3101X50ciemnoszary RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.4101X20ciemnoszary RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.4101X30ciemnoszary RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.4101X40ciemnoszary RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.4101X50ciemnoszary RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.5121X20ciemnoszary RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.5121X30ciemnoszary RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.5121X40ciemnoszary RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.5121X50ciemnoszary RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
K1597.2082X10pomaranczowy RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.2082X20pomaranczowy RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.2082X30pomaranczowy RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.2082X40pomaranczowy RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.3102X15pomaranczowy RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.3102X30pomaranczowy RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.3102X40pomaranczowy RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.3102X50pomaranczowy RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.4102X20pomaranczowy RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.4102X30pomaranczowy RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.4102X40pomaranczowy RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.4102X50pomaranczowy RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.5122X20pomaranczowy RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.5122X30pomaranczowy RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.5122X40pomaranczowy RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.5122X50pomaranczowy RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
K1597.20816X10żółty RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.20816X20żółty RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.20816X30żółty RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.20816X40żółty RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.31016X15żółty RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.31016X30żółty RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.31016X40żółty RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.31016X50żółty RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.41016X20żółty RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.41016X30żółty RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.41016X40żółty RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.41016X50żółty RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.51216X20żółty RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.51216X30żółty RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.51216X40żółty RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.51216X50żółty RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
K1597.20886X10zielony RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.20886X20zielony RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.20886X30zielony RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.20886X40zielony RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.31086X15zielony RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.31086X30zielony RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.31086X40zielony RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.31086X50zielony RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.41086X20zielony RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.41086X30zielony RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.41086X40zielony RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.41086X50zielony RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.51286X20zielony RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.51286X30zielony RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.51286X40zielony RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.51286X50zielony RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
K1597.20887X10niebieski RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.20887X20niebieski RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.20887X30niebieski RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.20887X40niebieski RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.31087X15niebieski RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.31087X30niebieski RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.31087X40niebieski RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.31087X50niebieski RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.41087X20niebieski RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.41087X30niebieski RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.41087X40niebieski RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.41087X50niebieski RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.51287X20niebieski RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.51287X30niebieski RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.51287X40niebieski RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.51287X50niebieski RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
K1597.20884X10czerwony RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.20884X20czerwony RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.20884X30czerwony RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.20884X40czerwony RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.31084X15czerwony RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.31084X30czerwony RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.31084X40czerwony RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.31084X50czerwony RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.41084X20czerwony RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.41084X30czerwony RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.41084X40czerwony RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.41084X50czerwony RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.51284X20czerwony RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.51284X30czerwony RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.51284X40czerwony RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.51284X50czerwony RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
K1597.20888X10jasnoszary RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 86,32 PLN
K1597.20888X20jasnoszary RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 86,32 PLN
K1597.20888X30jasnoszary RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 86,32 PLN
K1597.20888X40jasnoszary RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 88,08 PLN
K1597.31088X15jasnoszary RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 89,94 PLN
K1597.31088X30jasnoszary RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 89,94 PLN
K1597.31088X40jasnoszary RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 91,76 PLN
K1597.31088X50jasnoszary RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 91,76 PLN
K1597.41088X20jasnoszary RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 97,39 PLN
K1597.41088X30jasnoszary RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 97,39 PLN
K1597.41088X40jasnoszary RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 101,74 PLN
K1597.41088X50jasnoszary RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 101,74 PLN
K1597.51288X20jasnoszary RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 112,15 PLN
K1597.51288X30jasnoszary RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 112,15 PLN
K1597.51288X40jasnoszary RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 118,30 PLN
K1597.51288X50jasnoszary RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 118,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl