Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
K1599

Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile mięśniowej dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Materiał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk.
Części stalowe oksydowane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne, chromowane na wysoki połysk.
Wskazówki obsługowe:Nieużywana część uchwytowa jest wczepiona do wstawki gwintowanej za pomocą wieńca zębatego. Unosząc część uchwytową, można zmienić jej położenie, a siła sprężyny spowoduje jej ponowne zatrzaśnięcie w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Dodatkowe kolory i długości gwintu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN 78
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1599 Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania 482 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BLCADOsp.CenaZamów
K1599.2081X10satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51010 70,15 PLN
K1599.2081X20satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51020 70,15 PLN
K1599.2081X30satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51030 70,15 PLN
K1599.2081X40satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51040 71,30 PLN
K1599.3101X15satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,215 73,14 PLN
K1599.3101X30satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,230 73,14 PLN
K1599.3101X40satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,240 74,52 PLN
K1599.3101X50satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,250 74,52 PLN
K1599.4101X20satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,220 79,12 PLN
K1599.4101X30satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,230 79,12 PLN
K1599.4101X40satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,240 82,34 PLN
K1599.4101X50satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,250 82,34 PLN
K1599.5121X20satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,420 91,08 PLN
K1599.5121X30satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,430 91,08 PLN
K1599.5121X40satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,440 96,14 PLN
K1599.5121X50satynowany na czarnopowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,450 96,14 PLN
K1599.2082X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51010 70,15 PLN
K1599.2082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51020 70,15 PLN
K1599.2082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51030 70,15 PLN
K1599.2082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51040 71,30 PLN
K1599.3102X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,215 73,14 PLN
K1599.3102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,230 73,14 PLN
K1599.3102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,240 74,52 PLN
K1599.3102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,250 74,52 PLN
K1599.4102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,220 79,12 PLN
K1599.4102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,230 79,12 PLN
K1599.4102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,240 82,34 PLN
K1599.4102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,250 82,34 PLN
K1599.5122X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,420 91,08 PLN
K1599.5122X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,430 91,08 PLN
K1599.5122X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,440 96,14 PLN
K1599.5122X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,450 96,14 PLN
K1599.20827X10czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51010 70,15 PLN
K1599.20827X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51020 70,15 PLN
K1599.20827X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51030 70,15 PLN
K1599.20827X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51040 71,30 PLN
K1599.31027X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,215 73,14 PLN
K1599.31027X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,230 73,14 PLN
K1599.31027X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,240 74,52 PLN
K1599.31027X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,250 74,52 PLN
K1599.41027X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,220 79,12 PLN
K1599.41027X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,230 79,12 PLN
K1599.41027X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,240 82,34 PLN
K1599.41027X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,250 82,34 PLN
K1599.51227X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,420 91,08 PLN
K1599.51227X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,430 91,08 PLN
K1599.51227X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,440 96,14 PLN
K1599.51227X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,450 96,14 PLN
K1599.2083X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51010 70,15 PLN
K1599.2083X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51020 70,15 PLN
K1599.2083X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51030 70,15 PLN
K1599.2083X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM82538,527,752,655,66577,51040 71,30 PLN
K1599.3103X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,215 73,14 PLN
K1599.3103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,230 73,14 PLN
K1599.3103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,240 74,52 PLN
K1599.3103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM10304733,964,668,6809511,250 74,52 PLN
K1599.4103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,220 79,12 PLN
K1599.4103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,230 79,12 PLN
K1599.4103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,240 82,34 PLN
K1599.4103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM103053,137,272,877,39511013,250 82,34 PLN
K1599.5123X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,420 91,08 PLN
K1599.5123X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,430 91,08 PLN
K1599.5123X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,440 96,14 PLN
K1599.5123X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznymM123559,141,98387,5110127,515,450 96,14 PLN
K1599.2086X10srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51010 70,15 PLN
K1599.2086X20srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51020 70,15 PLN
K1599.2086X30srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51030 70,15 PLN
K1599.2086X40srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51040 71,30 PLN
K1599.3106X15srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,668,6809511,215 73,14 PLN
K1599.3106X30srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,668,6809511,230 73,14 PLN
K1599.3106X40srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,668,6809511,240 74,52 PLN
K1599.3106X50srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,668,6809511,250 74,52 PLN
K1599.4106X20srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,220 79,12 PLN
K1599.4106X30srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,230 79,12 PLN
K1599.4106X40srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,240 82,34 PLN
K1599.4106X50srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,250 82,34 PLN
K1599.5126X20srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,420 91,08 PLN
K1599.5126X30srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,430 91,08 PLN
K1599.5126X40srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,440 96,14 PLN
K1599.5126X50srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,450 96,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl