Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K1626

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Materiał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.
Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Montaż:Głębokość wkręcania musi odpowiadać min. 2-krotności średnicy gwintu, a gwint powinien być lekko nasmarowany podczas montażu.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Dodatkowe kolory i długości gwintu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXD2

HH2H3H4AA1BLCADOsp.CenaZamów
K1626.2082X10pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51010 134,95 PLN
K1626.2082X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51020 134,95 PLN
K1626.2082X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51030 134,95 PLN
K1626.2082X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51040 137,01 PLN
K1626.3102X15pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,215 140,66 PLN
K1626.3102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,230 140,66 PLN
K1626.3102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,240 143,15 PLN
K1626.3102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,250 143,15 PLN
K1626.4102X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,220 151,98 PLN
K1626.4102X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,230 151,98 PLN
K1626.4102X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,240 158,01 PLN
K1626.4102X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,250 158,01 PLN
K1626.5122X20pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,420 174,78 PLN
K1626.5122X30pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,430 174,78 PLN
K1626.5122X40pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,440 184,52 PLN
K1626.5122X50pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,450 184,52 PLN
K1626.20827X10czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51010 134,95 PLN
K1626.20827X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51020 134,95 PLN
K1626.20827X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51030 134,95 PLN
K1626.20827X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51040 137,01 PLN
K1626.31027X15czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,215 140,66 PLN
K1626.31027X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,230 140,66 PLN
K1626.31027X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,240 143,15 PLN
K1626.31027X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,250 143,15 PLN
K1626.41027X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,220 151,98 PLN
K1626.41027X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,230 151,98 PLN
K1626.41027X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,240 158,01 PLN
K1626.41027X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,250 158,01 PLN
K1626.51227X20czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,420 174,78 PLN
K1626.51227X30czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,430 174,78 PLN
K1626.51227X40czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,440 184,52 PLN
K1626.51227X50czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,450 184,52 PLN
K1626.2083X10srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51010 134,95 PLN
K1626.2083X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51020 134,95 PLN
K1626.2083X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51030 134,95 PLN
K1626.2083X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,51040 137,01 PLN
K1626.3103X15srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,215 140,66 PLN
K1626.3103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,230 140,66 PLN
K1626.3103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,240 143,15 PLN
K1626.3103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,250 143,15 PLN
K1626.4103X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,220 151,98 PLN
K1626.4103X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,230 151,98 PLN
K1626.4103X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,240 158,01 PLN
K1626.4103X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,250 158,01 PLN
K1626.5123X20srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,420 174,78 PLN
K1626.5123X30srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,430 174,78 PLN
K1626.5123X40srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,440 184,52 PLN
K1626.5123X50srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,450 184,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl