Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K1626

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.
Materiał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.
Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Montaż:Głębokość wkręcania musi odpowiadać min. 2-krotności średnicy gwintu, a gwint powinien być lekko nasmarowany podczas montażu.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Inne kolory.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADOsp.CenaZamów
K1626.2082pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,5102210 128,09 PLN
K1626.3102pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,22410 136,78 PLN
K1626.4102pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,22710 149,14 PLN
K1626.5122pomaranczowy RAL 2004powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,43310 163,90 PLN
K1626.20827czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,5102210 128,09 PLN
K1626.31027czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym3M10304733,964,468,6809511,22410 136,78 PLN
K1626.41027czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,22710 149,14 PLN
K1626.51227czerwony RAL 3003powleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,43310 163,90 PLN
K1626.2083srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym2M82538,527,752,655,66577,5102210 128,09 PLN
K1626.3103srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym3M10304733,94,468,6809511,22410 136,78 PLN
K1626.4103srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym4M103053,137,272,877,39511013,22710 149,14 PLN
K1626.5123srebrny metalicznypowleczony tworzywem sztucznym5M123559,141,98387,5110127,515,43310 163,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl