- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1444Dźwignie nastawne nierdzewne |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna. Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane. Uchwyt kulisty polerowany.Wskazówka:Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1444.2082 | gwint wewnętrzny | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 61,45 PLN | | K1444.2102 | gwint wewnętrzny | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 61,45 PLN | | K1444.21012 | gwint wewnętrzny | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 76,09 PLN | | K1444.2122 | gwint wewnętrzny | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 76,09 PLN | | K1444.2162 | gwint wewnętrzny | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 | | | 92,12 PLN | | K1444.2202 | gwint wewnętrzny | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 | | | 127,76 PLN | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z otworem dokładnym, 0 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1444.1102 | otwór pasowany | 0° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 | 88,1 | - | | | 61,45 PLN | | K1444.1122 | otwór pasowany | 0° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - | | | 76,09 PLN | | K1444.1142 | otwór pasowany | 0° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - | | | 76,09 PLN | | K1444.1162 | otwór pasowany | 0° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 | 126,5 | - | | | 92,12 PLN | | K1444.1202 | otwór pasowany | 0° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 | 128,5 | - | | | 127,76 PLN | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 20 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1444.208 | gwint wewnętrzny | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 | | | 61,45 PLN | | K1444.210 | gwint wewnętrzny | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 | | | 61,45 PLN | | K1444.2101 | gwint wewnętrzny | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 | | | 76,09 PLN | | K1444.212 | gwint wewnętrzny | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 | | | 76,09 PLN | | K1444.216 | gwint wewnętrzny | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 | | | 92,12 PLN | | K1444.220 | gwint wewnętrzny | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 | | | 127,76 PLN | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z otworem dokładnym, 20 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1444.110 | otwór pasowany | 20° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 | | | 61,45 PLN | | K1444.112 | otwór pasowany | 20° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | | | 76,09 PLN | | K1444.114 | otwór pasowany | 20° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | | | 76,09 PLN | | K1444.116 | otwór pasowany | 20° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 | | | 92,12 PLN | | K1444.120 | otwór pasowany | 20° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 | | | 127,76 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|