- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0174_NDźwignie zaciskowe DIN 99, typ N, z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Stałe połączenie rękojeści z elementem współpracującym korzystniej jest wykonać za pomocą sklejenia niż za pomocą kołkowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | X | A=Długość rękojeści | B2 | D1 | D2 kulka | H | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0174.206 | N | M6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 | | | 14,75 PLN | | K0174.208 | N | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 | | | 16,93 PLN | | K0174.210 | N | M10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 | | | 21,90 PLN | | K0174.212 | N | M12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 | | | 30,64 PLN | | K0174.216 | N | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 | | | 60,29 PLN | | K0174.220 | N | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 | | | 104,28 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|