Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 15 stopni
K0129_15

Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.
Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0129_15 Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 15 stopni 129 kB

Rysunki

Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 15 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXA=Długość rękojeściA2DD1D2D3HH1H2H3H4Liczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 128,02 PLN
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 134,15 PLN
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 134,15 PLN
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 156,41 PLN
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 164,80 PLN
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 164,80 PLN
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 164,80 PLN
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 156,41 PLN
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 164,80 PLN
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 164,80 PLN
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 164,80 PLN
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 194,81 PLN
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 194,81 PLN
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 194,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl