Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 0 stopni
K0129_0

Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.
Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0129_0 Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 0 stopni 123 kB

Rysunki

Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 0 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXA=Długość rękojeściDD1D2D3HH1H2H3Liczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 122,00 PLN
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 128,12 PLN
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 128,12 PLN
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 150,38 PLN
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 158,79 PLN
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 158,79 PLN
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 158,79 PLN
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 150,38 PLN
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 158,79 PLN
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 158,79 PLN
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 158,79 PLN
K0129.3161X40M161482345371428217333640 188,79 PLN
K0129.3161X50M161482345371428217333650 188,79 PLN
K0129.3161X60M161482345371428217333660 188,79 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl